按类别浏览
新产品
110V, 75ARMS integrated shunt, ultra-precision current sense amplifier with fast transient response
价格约为 (USD) 1ku | 1.17
我们电流检测放大器的优势
低漂移架构
借助我们的零漂移架构和精度匹配的集成增益电阻器,在宽温度范围内实现低漂移。
高精度
低输入失调电压和低增益误差可提高精度、总体系统性能和效率,从而降低分流器欧姆值并更大限度地降低功率损耗。
宽共模输入范围
测量放大器电源电压轨之外的共模电压(从 120V 至 -22V),以满足高电压系统需求(例如电动汽车中的电池和电机控制系统)。
适合您设计的灵活电流检测解决方案
在每个系统中实现精确、快速的电流检测
TI 提供品类齐全的电流检测解决方案产品系列,无论您是需要检测过流故障、提高系统效率,还是提供闭环反馈,都能找到合适的解决方案,让您无需牺牲系统尺寸、复杂性或成本,即可在各种共模电压和温度条件下获得出色的精度。凭借数十年的经验,我们开发了先进的电流检测技术,让工程师能够实现出色的系统性能、功效和可靠性。
详细了解我们用于电流检测的主要产品类别:
详细了解许多常用且具有挑战性的功能电路
设计人员在为具有成本效益的应用创建精确的电流测量电路时有多种选择。阅读我们的电子书 电流检测工程师指南 ,了解如何简化设计过程。该电子书讨论了常见的功能电路,并重点介绍了我们应对特定挑战的出色器件。此外,它还提出了进一步增强电路的替代解决方案。
下载此电子书:
了解特色应用
使用电流检测放大器优化直流电机驱动器的性能和电源效率
精密电流检测可通过直流电机驱动器、伺服电机和无人机配件中的直列式相位监测实现实时控制,从而提高电机驱动系统的控制水平、安全性和性能。
优势:
- 在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内,满量程误差小于 0.5%。
- 支持在高达 110V 的共模电压下工作。
- 具有增强型脉宽调制抑制功能的直列式相位电机控制。
- 高带宽和高压摆率可实现快速超限检测。
特色资源
- TIDA-00909 – 适用于高速驱动应用的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计
- TIDA-00913 – 具有基于分流电阻的直列电机相电流检测功能的 48V 三相逆变器参考设计
- TIDA-00302 – 具有瞬态鲁棒性的电流分流监控器参考设计
- BOOSTXL-3PHGANINV – 具有基于分流器的直列式电机相位电流感应功能的 48V 三相逆变器评估模块
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – 电流检测放大器比较和误差工具
精密电流检测可提高机器人系统的功效并实现实时控制
使用精密电流检测放大器进行设计,在机器人系统中实现实时控制,并在协作、工业机器人和移动机器人中实现直列式相位监测,从而提高机器人系统的控制水平、安全性和性能。
优势:
- 在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内,满量程误差小于 0.5%。
- 支持在高达 110V 的共模电压下工作。
- 具有增强型脉宽调制抑制功能的直列式相位电机控制。
- 高带宽和高压摆率可实现快速超限检测。
特色资源
- TIDA-00909 – 适用于高速驱动应用的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计
- TIDA-00913 – 具有基于分流电阻的直列电机相电流检测功能的 48V 三相逆变器参考设计
- TIDA-00302 – 具有瞬态鲁棒性的电流分流监控器参考设计
- BOOSTXL-3PHGANINV – 具有基于分流器的直列式电机相位电流感应功能的 48V 三相逆变器评估模块
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – 电流检测放大器比较和误差工具
- ASC-STUDIO – 模拟信号链 (ASC) studio
精确监测太阳能供电系统中的电流,确保正常运行和出色转换效率
在太阳能供电系统中,精确监控电流以及在直流/直流转换器和其他子系统中使用最大功率点跟踪可实现系统优化,以确保实现最高的效率和性能。
优势:
- 在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内,满量程误差小于 0.5%。
- 支持在高达 110V 的共模电压下工作。
- 高带宽和高压摆率可实现快速超限检测。
特色资源
- TIDA-01598 – 光伏逆变器的低侧、高带宽电流放大器和故障检测参考设计
- TIDA-010042 – 基于 GaN 的 400W MPPT 充电控制器和电源优化器参考设计
- TIDA-00332 – 高压 12V-400VDC 电流感测参考设计
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – 电流检测放大器比较和误差工具
设计和开发资源
电流检测放大器比较和误差工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)