数字功率监控器

借助宽共模范围内的功率监控和更高精度优化系统

parametric-filter查看所有产品
数字功率监视器在芯片上执行数学处理,从而使系统处理器解放出来以处理其他任务。我们的数字功率监视器产品系列提供更高的位深度和其他特性(例如警报、能量积累和环境温度检测),可帮助满足各种应用类型的需求,尤其是需要从 1000A 到 100mA 的多段电流检测的应用。

按参数规格浏览

共模电压

为您的电流检测应用选择共模电压要求

精度

使用高精度电流检测放大器更大程度地减少电流测量误差。

INA2227
数字功率监控器

Dual-channel 16-bit E3-driver-capable current, voltage, power and energy monitor with I²C interface

价格约为 (USD) 1ku | 1.012

技术资源

视频系列
视频系列
TI 高精度实验室 - 电流检测放大器
查看有关电流检测放大器的综合课程。  该系列包括简短的培训视频,视频内容涵盖电流检测放大器的基础知识、应用技巧、调试和关键规格等等!
电子书
电子书
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
浏览电流检测设计综合库,了解应用特定的电流检测设计难题及其解决方法
document-pdfAcrobat PDF
更多文献资料
更多文献资料
分流监控器 (Rev. A)
查找特色参考设计和电流检测放大器产品
document-pdfAcrobat PDF

了解特色应用

电池能源存储
监测电池储能系统的电流流入和流出可确保正常运行并尽可能提高系统效率
汽车高级驾驶辅助系统
精密电流检测可以帮助您的高级驾驶辅助系统正确运行,从而确保车辆安全运行
视频监控
测量电流反馈和循环摄像头功能:LED、加热器和电机,以保持低于以太网供电级别限制并避免电源设备关闭

监测电池储能系统的电流流入和流出可确保正常运行并尽可能提高系统效率

对电流、电压、功率和能量的精确监测可实现电池运行状况监测和能量存储系统的分立式电量监测。

优势:

  • 在 –40°C 至 +125°C 温度范围内的电流测量具有 <0.5% 的满量程误差。
  • 在单个解决方案中监控电流和总线电压可以尽可能降低对诊断的布板空间要求。
  • 灵活的警报配置可以检测多种故障情况。
  • 工作共模电压高达 85V,允许在多个电池系统上使用。

特色资源

终端设备/子系统
参考设计
  • TIDA-00639 – 适用于太阳能智能汇流箱的 600V 单向电流/电压/功率监测设计
  • TIDA-00528 – 40V 至 400V 单向电流/电压/电源监控参考设计
产品
  • INA228 – 85V, 20-bit I²C-output E3-driver-capable current, voltage, power, energy, charge monitor with alert
  • INA238 – 具有警报功能的 85V、16 位、高精度 I2C 输出电流/电压/功率监控器
  • INA237 – 具有警报功能的 85V、16 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器
设计工具和仿真
软件开发

精密电流检测可以帮助您的高级驾驶辅助系统正确运行,从而确保车辆安全运行

精密监控通过测量电流和电压来确保控制器和雷达、激光雷达、超声波和摄像头等传感器系统的安全运行条件,有助于开发更安全的系统。

优势:

  • 在 –40°C 至 +125°C 温度范围内的电流测量具有 <0.5% 的满量程误差。
  • 在单个解决方案中监控电流和总线电压可以尽可能降低对诊断的布板空间要求。
  • 灵活的警报配置可以检测多种故障情况。
  • 工作共模电压高达 85V,允许在多个电池系统上使用。

特色资源

产品
  • INA238-Q1 – 符合 AEC-Q100 标准的 85V、16 位、高精度、I²C 输出电流/电压/充电监控器
  • INA226-Q1 – 具有警报功能的 AEC-Q100、36V、16 位、超精密、I2C 输出电流/电压/功率监控器
  • INA3221-Q1 – 具有警报功能的 AEC-Q100、26V、三通道、13 位、I2C 输出电流/电压监控器
设计工具和仿真

测量电流反馈和循环摄像头功能:LED、加热器和电机,以保持低于以太网供电级别限制并避免电源设备关闭

对摄像头输入的交流/直流电源和以太网电源进行精确监测有助于防止发生过流和过压事件。

优势:

  • 在单个解决方案中监测电流和总线电压可尽可能降低布板空间要求并提高易用性。
  • 在 –40°C 至 +125°C 温度范围内的电流测量具有 <0.5% 的满量程误差。
  • 灵活的警报配置可以检测多种故障情况。
  • 高达 85V 的工作共模电压支持在反激式转换器的更高电压轨上使用。

特色资源

产品
  • INA219 – 26V 12 位 I2C 输出数字功率监测器
  • INA237 – 具有警报功能的 85V、16 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器
  • INA180 – 26V、350kHz 电流检测放大器
设计工具和仿真
软件开发

设计和开发资源

计算工具
电流检测放大器比较和误差工具
该 Excel 计算器比较两个和五个标准电流检测放大器,提供包含每个器件基本参数的图表。该计算器还获取用户系统条件输入,例如共模电压、电源电压、分流电阻值和容差,然后绘制可调电流范围内的误差曲线。此外,计算器根据满量程输入电压除以测量电流上限值的计算结果,输出分流上限值 (mΩ)。
IDE、配置、编译器或调试器
系统配置工具

SysConfig 是一款配置工具,旨在简化硬件和软件配置挑战,从而加速软件开发。

SysConfig 可作为 Code Composer Studio™ 集成开发环境的一部分以及作为独立应用提供。此外,可以通过访问 TI 开发人员专区,在云中运行 SysConfig。

SysConfig 提供直观的图形用户界面,用于配置引脚、外设、无线电、软件栈、RTOS、时钟树和其他元件。SysConfig 将自动检测、发现和解决冲突,来加快软件开发。

评估板
INA232、INA234 和 INA236 电流/电压/功率监视器评估模块
此评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 INA232、INA234 或 INA236 的主要特性和性能。此 EVM 附带了 GUI 支持,用于器件寄存器的读取和写入操作。