我们的集成式分流数字功率监控器无需使用外部分流电阻器,因此简化了电流检测设计。集成式分流器可实现低温漂性能和等效于校准的测量精度。TI 的 EZShunt™ 技术可提供全面的成本优化型高精度电流检测解决方案。EZShunt™ 数字功率监控器产品系列可实现多模式检测,从而释放 MCU 资源以用于其他任务。
按类别浏览
新产品
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
符合 AEC-Q100 标准、采用 800µΩ EZShunt™ 技术的 40V、16 位 I²C 输出数字功率监测器
价格约为 (USD) 1ku | 0.814
设计和开发资源
计算工具
电流检测放大器比较和误差工具
该 Excel 计算器比较两个和五个标准电流检测放大器,提供包含每个器件基本参数的图表。该计算器还获取用户系统条件输入,例如共模电压、电源电压、分流电阻值和容差,然后绘制可调电流范围内的误差曲线。此外,计算器根据满量程输入电压除以测量电流上限值的计算结果,输出分流上限值 (mΩ)。
模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
评估板
高精度分流监控器评估模块
INA260 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 INA260 的主要特性和性能。此 EVM 支持测量高达 10A 的电流,并提供图形用户界面 (GUI) 支持,用于器件寄存器的读取和写入操作。