模拟电流检测放大器

实现更高的系统精度、更好的反馈控制和保护

parametric-filter查看所有产品
电流检测放大器具有独特的前端架构,使其输入可支持超过电源的电压。此外,高度匹配的集成电阻器可提高温度范围内的精度和稳定性,同时减小系统的总体大小。此外,这个精度可实现更低的欧姆值分流器和功率损耗。借助我们品类丰富的模拟输出电流检测放大器产品系列,您可以满足系统的精度、漂移和电压要求。

按类别浏览

INA951-SEP
模拟电流检测放大器

航天增强型产品,-4V 至 80V,1.3MHz 电流检测放大器

INA187-Q1
模拟电流检测放大器

符合 AEC-Q100 标准的 -2V 至 40V 双向 650kHz 精密电流检测放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.34

INA299-Q1
模拟电流检测放大器

符合 AEC-Q100 标准的 -2V 至 80V 双向 650kHz 精密电流检测放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.799

INA187
模拟电流检测放大器

-2V 至 40V,双向 650kHz 高精度电流检测放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.288

INA299
模拟电流检测放大器

-2V 至 80V,双向 650kHz 高精度电流检测放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.677

INA950-SEP
模拟电流检测放大器

航天增强型产品,2.7V 至 80V,1.1MHz,超精密电流检测放大器

技术资源

视频系列
视频系列
TI 高精度实验室 - 电流检测放大器
查看有关电流检测放大器的综合课程。该系列包括简短的培训视频,视频内容涵盖电流检测放大器的基础知识、应用技巧、调试和关键规格等等。
电子书
电子书
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
浏览电流检测设计综合库,了解应用特定的电流检测设计难题及其解决方法。
document-pdfAcrobat PDF
更多文献资料
更多文献资料
分流监控器 (Rev. A)
查找特色参考设计和电流检测放大器产品。
document-pdfAcrobat PDF

了解特色应用

电池和半导体测试
使用我们的电流检测放大器实现高精度电流测量以进行更严格的控制
太阳能和计量
精确监测太阳能供电系统中的电流,确保正常运行和出色转换效率
协作机器人和工业机器人
精密电流检测可提高机器人系统的功效并实现实时控制
汽车直流/直流和车载充电
精密电流检测可帮助您优化直流/直流和车载充电系统的电源效率
无线通信基础设施
精密电流检测可以帮助您优化有源天线系统和远程无线电单元的效率

使用我们的电流检测放大器实现高精度电流测量以进行更严格的控制

我们用于超精密应用的电流检测放大器可实现各种低侧或高侧检测测量,在工作模式下都具有高达 110V 的共模电压,并且可承受 120V 的电压。

优势:

  • 满量程误差小于 0.5%
  • 低输入偏置电流可实现微安级电流测量

特色资源

产品
  • INA241A – 具有增强型 PWM 抑制功能的 -5V 至 110V、双向、超精密电流检测放大器
  • INA293 – -4V 至 110V、1.3MHz 超精密电流检测放大器
  • INA190 – 具有皮安级 IB 和 ENABLE 引脚的 40V 双向超精密电流检测放大器
技术资源
设计工具和仿真

精确监测太阳能供电系统中的电流,确保正常运行和出色转换效率

在太阳能供电系统中,精确监控电流以及在直流/直流转换器和其他子系统中使用最大功率点跟踪可实现系统优化,以确保实现最高的效率和性能。

优势:

  • 在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内,满量程误差小于 0.5%。
  • 支持在高达 110V 的共模电压下工作。
  • 高带宽和高压摆率可实现快速超限检测。

特色资源

参考设计
  • PMP30693 – 具有电流限制和有源电池平衡功能的超级电容备用电源参考设计
  • TIDA-050034 – 适用于 NXP i.MX 7D 处理器的集成电源参考设计
产品
  • INA190 – 具有皮安级 IB 和 ENABLE 引脚的 40V 双向超精密电流检测放大器
  • INA241A – 具有增强型 PWM 抑制功能的 -5V 至 110V、双向、超精密电流检测放大器
设计工具和仿真

精密电流检测可提高机器人系统的功效并实现实时控制

使用精密电流检测放大器进行设计,在机器人系统中实现实时控制,并在协作、工业机器人和移动机器人中实现直列式相位监测,从而提高机器人系统的控制水平、安全性和性能。

优势:

  • 在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内,满量程误差小于 0.5%。
  • 支持在高达 110V 的共模电压下工作。
  • 具有增强型脉宽调制抑制功能的直列式相位电机控制。
  • 高带宽和高压摆率可实现快速超限检测。

特色资源

参考设计
  • TIDA-00909 – 适用于高速驱动应用的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计
  • TIDA-00913 – 具有基于分流电阻的直列电机相电流检测功能的 48V 三相逆变器参考设计
  • TIDA-00302 – 具有瞬态鲁棒性的电流分流监控器参考设计
产品
  • INA241A – 具有增强型 PWM 抑制功能的 -5V 至 110V、双向、超精密电流检测放大器
  • INA226 – 具有警报功能的 36V、16 位、超精密 I2C 输出电流/电压/功率监控器
  • INA180 – 26V、350kHz 电流检测放大器
硬件开发
  • BOOSTXL-3PHGANINV – 具有基于分流器的直列式电机相位电流感应功能的 48V 三相逆变器评估模块
设计工具和仿真
软件开发

精密电流检测可帮助您优化直流/直流和车载充电系统的电源效率

使用我们的精密零漂移电流检测放大器开发电动汽车系统,可帮助您设计更小、更高效的双向直流/直流转换器和车载充电器。

优势:

  • 在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内,满量程误差小于 0.5%。
  • 支持在高达 110V 的共模电压下工作。
  • 高带宽和高压摆率可实现快速超限检测。

特色资源

产品
  • INA240-Q1 – 具有增强的 PWM 抑制能力、符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 80V、双向、超精密电流检测放大器
  • INA186-Q1 – 符合 AEC-Q100 标准且具有皮安级输入偏置电流和使能引脚的 40V 双向高精度电流检测放大器
  • INA181-Q1 – AEC-Q100、26V、双向、350kHz 电流感应放大器
设计工具和仿真

精密电流检测可以帮助您优化有源天线系统和远程无线电单元的效率

精密电流检测通过监测漏极电流实现精密校准,从而优化功率放大器的运行。此外,快速超限检测有助于保护功率放大器级。

优势:

  • 在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内,满量程误差小于 0.5%。
  • 支持高达 110V 的共模电压操作,支持功率放大器级的高侧监控。
  • 高带宽和高压摆率可实现快速超限检测。

特色资源

产品
  • INA281 – -4V 至 110V、1.3MHz 高精度电流检测放大器
  • INA2290 – 双通道、2.7V 至 120V、1.1MHz 超精密电流检测放大器
设计工具和仿真

设计和开发资源

计算工具
电流检测放大器比较和误差工具
该 Excel 计算器比较两个和五个标准电流检测放大器,提供包含每个器件基本参数的图表。该计算器还获取用户系统条件输入,例如共模电压、电源电压、分流电阻值和容差,然后绘制可调电流范围内的误差曲线。此外,计算器根据满量程输入电压除以测量电流上限值的计算结果,输出分流上限值 (mΩ)。
模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
评估板
INA296x 具有 5V/µs 压摆率的 -5V 至 110V、1.1MHz 电流检测放大器评估模块

INA296AEVM 是一个小型模块,具有五个完全独立、可由设计人员拆分的电路板。五个电路图完全相同的电路板均可用于 INA296x 的五个增益型号,此外具有高达 110V 的共模输入和 10A(板载分流)输入能力。

每个电路板均设有针对 VS、GND、OUT 以及 Vin+ 和 Vin- 间端子块的测试点。借助焊盘和插座,可以快速实现输入和输出滤波,并采用 2512 尺寸的板载分流电阻器。