按类别浏览
按类型选择
设计和开发资源
ATL431 可调节分流稳压器评估模块
通过使用不同的电阻值编程阴极电压,ATL431EVM-001 评估模块 (EVM) 可实现 ATL431 的功能和可调节性。您也可以使用与电源串联的各个电阻器设置阴极电流。除可用于 EVM 外,电阻器还可焊接至电路板,根据具体应用来定制电路板。使用此 EVM 可检验 ATL431 的稳定性,通过跳线可在阳极和阴极之间连接 12 个以上输出电容器。此 EVM 还与采用 SOT23-3 封装的 TL431、TL431LI、ATL431LI、LM431 和 TLVH432 器件兼容。
并联电压基准外部电阻器快速入门计算器
该外部电阻器快速入门计算器工具支持您根据电压基准、电源和负载电流限值轻松计算有效的外部电阻值。根据这些输入,您可以马上查看计算结果并通过以颜色标记的指示了解计算出的输出是否有效。
电源发展趋势
低静态电流 (IQ)
利用低静态电流 (IQ) 并联电压基准,更大限度地降低空闲状态下的功耗。电源在空闲状态下具有低功耗,可帮助您设计符合能源之星认证的电器和小型的可靠电源适配器。我们的低 IQ 并联电压基准有助于使您的电源设计实现低待机功耗和更长的电池运行时间,同时降低系统成本。
高精度
利用我们的高精度并联电压基准,更大限度降低功耗和延长电池寿命。对于某些电源(例如服务器和工业仪表中使用的电源),为满足高精度和可靠性要求,它们需要更精确的电压基准,以便在输入电压、输出负载和工作温度的变化范围内实现精确的输出。我们的高精度、低温度系数并联电压基准产品系列有助于实现更高效的电源。
了解特色应用
使用低功耗可调节并联电压基准提高混合动力汽车/电动汽车应用中的精度
在混合动力、电动和动力总成系统中,并联电压基准可确保反馈环路控制和系统诊断中的精度。我们的并联电压基准具有各种电压选项和封装尺寸,可满足您的系统要求,而不会耗尽电力。
优势:
- 采用小型封装的微功耗并联电压基准
- 低输出温漂与温度间的关系可确保整个温度范围内的稳定性
- 借助可调节基准引脚,您可以将输出电压设置为高达 36V (TL431LI-Q1)
特色资源
- TIDA-01168 – 适用于 12V/48V 汽车系统的双向 DC/DC 转换器参考设计
- TIDA-01505 – 支持可再生制动测试的汽车类 40V 至 1kV 输入反激式参考设计
- TL431LI-Q1 – 具有经优化的基准电流的汽车类可调节精密并联稳压器
- LM4050-N-Q1 – 汽车类 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准
使用并联电压基准在电网应用中实现高精度电压调节
我们的并联电压基准具有多种输出和精度选项,可满足您的设计需求,提供具有成本效益的高精度电源管理解决方案。
优势:
- 从 2.5V 到高达 36V 的可调节电压选项
- 高初始精度和低静态电流
- 具有成本优势的行业引脚对引脚器件
特色资源
- PMP7932 – 用于工业偏置电源的隔离式反激转换器 - 参考设计
- ATL431EVM-001 – ATL431 可调节分流稳压器评估模块
- TLV841EVM – TLV841 可调节释放延迟、超低压纳瓦级功率监测器评估模块
使用精密并联电压基准扩展您的电器性能
我们的精密并联电压基准提供各种封装、电压和精度选项,可实现可靠的电源设计。
优势:
- 固定和可调节并联基准选择
- 1mm x 1mm 封装尺寸
- 适用于电池供电应用的低静态电流选项
特色资源
- TIDA-00300 – 隔离式同步串行通信模块
- TIDA-01141 – 基于分流、精度 <1%、±100A、高侧、双向电流测量参考设计
- PMP8606 – 300W 全桥相移 (FBPS) DC/DC 电源参考设计
- ATL431EVM-001 – ATL431 可调节分流稳压器评估模块
使用精密并联基准设计车载信息娱乐系统
在信息娱乐系统中,反激式转换器中的并联电压基准可处理反馈环路控制和内部模数转换器 (ADC) 的精密基准。为内部 ADC 添加外部并联电压基准有助于更大限度地利用系统的误差预算。
优势:
- 采用小型封装的微功耗并联基准
- 低输出温漂与温度间的关系可确保整个温度范围内的稳定性
- 借助可调节基准引脚,您可以将输出电压设置为高达 36V (TL431LI-Q1)
特色资源
- PMP10652 – 适用于 30W ADAS 系统的系统级参考设计(具备汽车应用所需的全套保护功能)
- PMP9780 – 参考设计:采用 TPS65131-Q1 和电荷泵的双极 TFT LCD 电源
- TIDA-00746 – 适用于汽车信息娱乐处理器电源的 17W 系统级电源参考设计
- LM4050-N-Q1 – 汽车类 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准
- TL431LI-Q1 – 具有经优化的基准电流的汽车类可调节精密并联稳压器
- TLV431A-Q1 – 汽车类低电压可调节精密并联稳压器
- SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR – 并联电压基准外部电阻器快速入门计算器