电源电压监控器

电源电压监控器可保护关键系统电源轨

parametric-filter查看所有产品
我们的高级电源电压监控器可帮助优化系统电源轨监控,并且可以直接连接到 12V 至 1,500V 电源轨,同时提供精准快速的过压和欠压故障检测。这些器件通过整合文档等有助于满足功能安全标准的功能、锁存输出、内置自检 (BIST) 和模数转换器 (ADC) 的缩放输出,有助于确保在工业、汽车和企业应用中实现出色的系统可靠性。

按类别浏览

电源电压监控器

从广泛的输入电压范围内进行选择,提供过压、欠压或窗口检测选项以及保护关键系统电源轨的高级功能。

特色电源电压监控器

TPS37100
电源电压监控器

具有低静态电流 (Iq) 和快速响应时间的 105V 窗口监控器

价格约为 (USD) 1ku | 0.977

TPS371K-Q1
电源电压监控器

用于直流链路测量且具有集成缓冲器的汽车级 1500V 窗口监控器

价格约为 (USD) 1ku | 1.9

TPS3762-Q1
电源电压监控器

具有超低静态电流和内置自检功能的汽车 65V 窗口监控器

价格约为 (USD) 1ku | 1.082

TPS37100-Q1
电源电压监控器

适用于 48V 和 72V 电源导轨应用,具有低静态电流的 105V 窗口监控器

价格约为 (USD) 1ku | 1.15

TPS3842-Q1
电源电压监控器

具有可编程延迟和抗尖峰脉冲的汽车级 42V、小尺寸毫微功耗欠压监控器

价格约为 (USD) 1ku | 0.707

TPS3842
电源电压监控器

具有可编程延迟和抗尖峰脉冲的 42V、小尺寸毫微功耗欠压监控器

价格约为 (USD) 1ku | 0.599

电源发展趋势

高精度

我们的高精度监控器和复位 IC 可实现更好的电源调节,并在关键电网基础设施、电机驱动和工业自动化系统中更安全地运行。

视频系列
电压监控器 101
该培训系列涵盖广泛的主题,其中包括监控器简介并说明了监控器可以为您的子系统提供的关键规格和功能。
白皮书
简化汽车和工业中的功能性安全认证
本白皮书介绍了 TI 的集成电路 (IC) 设计方法如何为您提供简化功能安全设计所需的资源。
PDF
应用简报
High Voltage – Fast Power Fault Detection by Monitoring 24V AC Systems Using TPS
使用 TPS37x 电压监控器监控 24V 交流系统,实现快速电源故障检测。
PDF | HTML
实现高精度的特色产品
新产品 TPS37100-Q1 预发布 适用于 48V 和 72V 电源导轨应用,具有低静态电流的 105V 窗口监控器
新产品 TPS3842-Q1 正在供货 具有可编程延迟和抗尖峰脉冲的汽车级 42V、小尺寸毫微功耗欠压监控器
新产品 TPS371K-Q1 预发布 用于直流链路测量且具有集成缓冲器的汽车级 1500V 窗口监控器

技术资源

功能安全信息
功能安全信息
TPS3x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A)
详细了解采用 DSK 封装的 TPS37-Q1 和 TPS38-Q1 如何帮助使您的设计符合功能安全标准。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
宽 VIN 过压和欠压监控器的常见应用
了解如何使用电压监控器来监控电源轨,并在所监控的电压升至高于或低于所需阈值时将复位信号置为有效。
document-pdfAcrobat PDF
应用简报
应用简报
在高压应用中使用电压监控器 (Rev. B)
本应用简报讨论了具有多种外形尺寸和丰富功能的电压监控器如何帮助设计人员提高其系统的稳健性。
document-pdfAcrobat PDF

了解特色应用

工厂自动化与控制
通过添加具有集成看门狗计时器的灵活电源电压监控器,确保工厂自动化中的系统可靠性
ADAS
借助我们的精密多通道电压监控器,实现 ADAS 应用的功能安全
电机驱动器
使用宽 VIN 多通道监控器设计可靠的电机驱动器
能量存储系统
使用电压监控器和看门狗计时器优化储能系统设计
混合动力、电动和动力总成系统
使用灵活的高精度电压监控器提高电动汽车的系统稳定性,并符合功能安全要求
车身电子装置和照明
通过紧凑的宽 VIN 监控器提高车身控制模块的功效

通过添加具有集成看门狗计时器的灵活电源电压监控器,确保工厂自动化中的系统可靠性

对于可编程逻辑控制器现场变送器或工业 PC 设计,微控制器电源轨需要进行电压监控,以确保电源符合调节规格,从而确保系统安全。

优势:

  • 高电压轨的可编程检测和复位延迟
  • 手动复位功能,可强制系统复位
  • 独立的 VDD 和 SENSE 引脚可增加高可靠性系统的冗余能力
  • 功能安全等级高达安全完整性等级 (SIL) 3 和 SIL 4

特色资源

参考设计
  • TIDA-010049 – 适用于 IEC 61508 (SIL-2) 且经 TUV 评估的数字输入参考设计
  • TIDEP0020 – AM437x 离散功率参考设计
  • TIDEP0050 – EnDat 2.2 系统参考设计
产品
  • TPS37 – 具有超低静态电流和延时功能的 65V 窗口监控器
  • TPS3704 – 高精度紧凑型多通道窗口监控器
  • TPS3435 – 纳安级静态电流精密超时看门狗计时器

借助我们的精密多通道电压监控器,实现 ADAS 应用的功能安全

在集成式 ADAS 中,监控处理器和微控制器 (MCU) 的电源轨有助于防止不规则电压输出条件引起的掉电。我们的低功耗监控器产品系列可在过压或欠压事件期间向 MCU 发出警报,从而帮助确保系统安全。

优势:

  • 多通道监控可在复杂设计上实现精确的电源控制
  • 适用于需要过压和欠压监控的系统的窗口检测
  • 看门狗功能可防止处理干扰并确保器件的连续功能
  • 符合高达 ASIL D 的功能安全要求

特色资源

参考设计
  • TIDA-050008 – 具有更强电压监控功能的 ADAS 电源参考设计
  • TIDA-00530 – 面向基于低功耗 TDA3x 的系统的汽车电源参考设计
产品
  • TPS3704-Q1 – 高精度紧凑型汽车多通道窗口监控器
  • TPS38700-Q1 – 支持 I²C 和多达 12 个通道的汽车电源序列发生器
  • TPS389006-Q1 – 汽车级多通道过压和欠压 I²C 可编程电压监控器和监测器

使用宽 VIN 多通道监控器设计可靠的电机驱动器

电机驱动器需要对其电源进行适当调节,并需要精确检测以实现准确的位置和扭矩控制。使用我们的低电流电压监控器来监控内核电压轨和可靠运行,而不会耗尽电力。

优势: 

  • TPS37 和 TPS38 的 VIN 选项高达 65V
  • 提供多通道监控
  • 适用于高压轨的可调节和固定检测输入
  • 可编程延时时间,实现灵活的时序控制

特色资源

参考设计
  • TIDEP0020 – AM437x 离散功率参考设计
  • TIDM-SERVODRIVE – 工业伺服驱动器和交流逆变器驱动器参考设计
产品
  • TPS37 – 具有超低静态电流和延时功能的 65V 窗口监控器
  • TPS3704 – 高精度紧凑型多通道窗口监控器
  • TPS3899 – 具有可编程感应和复位延迟功能的纳米功率监控器

使用电压监控器和看门狗计时器优化储能系统设计

储能系统依靠电压监控器来监控电源轨,并在必要时发出复位信号。我们的电压监控器具有低静态电流 (IQ)、高精度和出色的可编程性。

优势:

  • 看门狗计时器可在微控制器发生故障时提高系统可靠性
  • 适用于需要过压和欠压监控的系统的窗口电压监控
  • 通过在最多四个通道上保持超低 IQ,更大限度降低功耗

特色资源

参考设计
  • TIDA-01214 – 采用 16 位 ADC 和数字隔离器的隔离式高精度模拟输入模块参考设计
  • TIDA-010041 – 用作比较器或电源序列发生器的毫微功耗、宽 VIN(最高 12V)监控器参考设计
  • TIDA-010052 – 用于电机驱动的安全电源参考设计
产品
  • TPS3704 – 高精度紧凑型多通道窗口监控器
  • TPS3435 – 纳安级静态电流精密超时看门狗计时器
  • TPS3899 – 具有可编程感应和复位延迟功能的纳米功率监控器

使用灵活的高精度电压监控器提高电动汽车的系统稳定性,并符合功能安全要求

在功能安全至关重要的高可靠性汽车系统中,电压监控器对于系统运行状况监控至关重要。我们的电压监控器具有低静态电流 (IQ)、高精度和高可编程性。

优势:

  • 适用于需要过压和欠压监控的系统的窗口电压监控
  • 通过在最多四个通道上保持超低 IQ,更大限度降低功耗
  • 可编程复位延迟和窗口看门狗计时选项可实现定制
  • 符合高达汽车安全完整性等级 (ASIL) D 的功能安全要求

特色资源

参考设计
  • TIDA-01168 – 适用于 12V/48V 汽车系统的双向 DC/DC 转换器参考设计
  • TIDA-020014 – 具有 3 种 IGBT/SiC 偏置电源解决方案的 HEV/EV 牵引逆变器功率级参考设计
  • PMP22650 – 基于 GaN 的 6.6kW 双向车载充电器参考设计
产品
  • TPS3850-Q1 – 用于进行 OV 和 UV 监控的汽车窗口监控器,具有窗口看门狗计时器和可编程延迟
  • TPS3704-Q1 – 高精度紧凑型汽车多通道窗口监控器
  • TPS37-Q1 – 具有超低静态电流和延时功能的汽车 65V 窗口监控器

通过紧凑的宽 VIN 监控器提高车身控制模块的功效

在车身控制模块和汽车网关中,复位集成电路 (IC) 可确保电源效率并及早检测不规则的电压输出条件。我们的监控器可帮助满足您的系统需求,同时提供业界超快的检测速度。

 

优势:

  • TPS37-Q1 的 VIN 选项高达 65V
  • 适用于需要过压和欠压监控的系统的窗口电压监控
  • 可编程复位和检测延时时间,实现更高的可配置性
  • 独立的 VDD 和 SENSE 引脚可监控高于和低于 VDD 的电压

特色资源

参考设计
  • TIDA-01168 – 适用于 12V/48V 汽车系统的双向 DC/DC 转换器参考设计
  • TIDA-00699 – 具有冷启动运行、瞬态保护功能及 EMI 滤波器的前端电源参考设计
产品
  • TPS37-Q1 – 具有超低静态电流和延时功能的汽车 65V 窗口监控器
  • TPS389006-Q1 – 汽车级多通道过压和欠压 I²C 可编程电压监控器和监测器
  • TPS3704-Q1 – 高精度紧凑型汽车多通道窗口监控器

设计和开发资源

计算工具
TPS37、TPS38 和 TPS3760 可调电阻器和延时时间计算器
该计算器工具指导用户完成 TPS37/38 双通道监控器可调型号的设计过程。这些器件的默认电压阈值和迟滞电平分别设置为 800mV 和 2%,但可以通过添加电阻器进行调节。该工具会根据用户输入的所需规格来推荐电阻值。该工具还提供了根据所需复位延时时间和检测延时时间的建议电容值的额外计算。
评估板
TPS371K 评估模块

TPS371K 评估模块 (EVM) 适用于 TPS371K-Q1 电压监控器系列。该 EVM 的目的是为 TPS371K-Q1 器件的所有输入和输出引脚提供示例设计和测试点,以捕获测量结果并熟悉该器件。

评估板
TPS3842 评估模块
TPS3842EVM 是一款适用于 TPS3842-Q1 和 TPS3842 系列电压监控器的评估模块 (EVM)。该 EVM 旨在为 TPS3842 和 TPS3842-Q1 器件的所有输入和输出引脚提供示例设计和测试点,以便捕获测量结果并熟悉该器件。

与电源电压监控器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。