低侧开关

设计用于从低侧驱动负载的开关

parametric-filter查看所有产品
我们的多样化低侧开关产品系列包括达林顿晶体管和 NMOS 阵列,这些阵列包括支持高达 50V 电压的双通道到八通道器件。使用我们简单、具有成本效益的解决方案来驱动步进电机、继电器、螺线管、传动器和来自低侧的其他电感负载,从而优化您的设计。

按类别浏览

按特性选择

设计和开发资源

评估板
ULN2003A 采用 DYY SOT-23-THIN 封装的评估模块

ULN2003ADYYEVM 是一个硬件评估模块 (EVM),用于支持硬件工程师评估 ULN2003ADYY 达林顿晶体管阵列的所有性能和功能。ULN2003ADYYEVM 可作为独立电路板使用,附带电压电源和输出负载,用于在将 ULN2003ADYY 纳入更大应用的电源系统的一部分之前对其进行测试和评估。该 EVM 装配了 ULN2003ADYY 的 SOT(DYY 版本)。

评估板
TPL7407L - 40V 低边驱动器评估模块

TPL7407LEVM 是一款 7 通道中继和电感负载灌电流驱动器评估模块,用于展示集成电路 TPL7407LDR 的性能。TPL7407LDR 是一款高性能外设驱动器,旨在驱动继电器、步进电机、灯和发光二极管等各类型负载。此 EVM 配置了 7 个向 TPL7407L 驱动器提供输入的按钮和 7 个由 TPL7407L 输出驱动的继电器。外部电源必须连接一个含 4 个终端的块,以提供输入和继电器电源。TPL7407L 的所有输入和输出引脚均可用于外部连接。

参考设计
适用于伺服驱动器和机器人的智能制动控制和诊断参考设计
此参考设计提供了双通道输出信号来控制外部制动闸,从而按照 IEC EN 61800-5-2 实现安全制动控制功能。当电源切断时,制动闸将被锁住;在线圈上施加电压时,制动闸将被释放。这通过启用/禁用为线圈供电的智能电子负载开关来实现。该参考设计还具有诊断功能,可检测各种故障,确保安全运行。TIDA-01600 使用 C2000 Launchpad 来生成制动控制信号,并执行诊断功能。

与低侧开关相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。