硅功率级

更大限度地提高功率密度,优化效率并简化设计

parametric-filter查看所有产品
利用我们先进的功率级器件,更大限度地减小解决方案尺寸,更大限度地提高功率密度,优化效率,并增强系统保护功能。将我们具有高精度遥测功能的智能功率级与我们的可扩展多相控制器相集成,可提供简化的多相直流/直流系统解决方案。这种集成可消除冗余元件、降低开关损耗并提高整体系统可靠性,实现紧凑的外形尺寸。

按类别浏览

按类型选择

热优化型封装功率级
热优化型封装智能功率级
行业通用封装智能功率级

选择特色功率级产品

我们的 MOSFET 功率级可提高系统效率并简化设计

checkmark

高效率

PowerStack™ 封装技术可消除寄生效应并降低开关损耗,而大型接地引线框架可提供出色的散热性能。

checkmark

增强型诊断反馈

逐周期精确温度补偿双向电流检测可改善系统监控和温度。此外,故障监控可提高系统可靠性。

checkmark

高度集成

集成 MOSFET、驱动器和电流检测功能提供完整的开关功能,因此可消除无源元件,进而减小解决方案尺寸并简化印刷电路板布局布线。

技术资源

应用手册
应用手册
Power loss calculation with CSI consideration for synchronous buck converters (Rev. A)
同步降压转换器是一种在低电压、高电流应用中广泛使用的拓扑。低功率损耗的高效同步降压转换器对未来的先进微处理器有很大的需求。
document-pdfAcrobat PDF
视频
视频
多相降压稳压器简介
在该视频中,我们将讨论究竟什么是多相降压稳压器、其适用的应用以及与实现这些应用相关的一些挑战。
视频
视频
PowerStack™ 封装技术概述
深入了解我们的智能功率级的构造以及如何通过封装技术提高电路性能。

了解特色应用

数据中心和企业计算
借助我们的 MOSFET 功率级,可缩小整体解决方案尺寸、改善瞬态响应和输出电压纹波、优化效率并增强系统保护
有线网络
通过 MOSFET 功率级可实现超过 1,000A 的电源解决方案、改善瞬态响应和输出电压纹波、优化效率并增强系统保护
无线基础设施
通过 MOSFET 功率级可支持高达 16V 的输入电压、改善瞬态响应和输出电压纹波并增强系统保护

借助我们的 MOSFET 功率级,可缩小整体解决方案尺寸、改善瞬态响应和输出电压纹波、优化效率并增强系统保护

NexFET™ 功率级与多相控制器配合使用,有助于减少开关损耗并提高系统效率和可靠性。

优势:

  • PowerStack™ 封装技术可消除寄生效应,而大型接地引线框可提供出色的散热性能。
  • 逐周期精确温度补偿双向电流检测可改善系统监控。故障监控可提高系统可靠性。
  • 集成 MOSFET、驱动器和电流传感器提供开关功能,因此可消除无源元件,进而简化印刷电路板布局布线。

特色资源

产品
  • CSD95410RRB – 90A 峰值连续同步降压 NexFET™ 智能功率级
  • CSD95420RCB – 50A 峰值连续同步降压 NexFET™ 智能功率级
  • CSD95411 – 65A 峰值连续电流同步降压 NexFET™ 功率级

通过 MOSFET 功率级可实现超过 1,000A 的电源解决方案、改善瞬态响应和输出电压纹波、优化效率并增强系统保护

NexFET™ 功率级与多相控制器配合使用,有助于减少开关损耗并提高系统效率和可靠性。

优势:

  • 有源电流共享倍相功率级技术可确保堆叠功率级之间实现精确的电流共享。
  • CSD95430 可轻松扩展电源解决方案,从而实现高功率应用。
  • PowerStack™ 封装技术可消除寄生效应,而大型接地引线框可提供出色的散热性能。

特色资源

产品
  • CSD95430 – 90A 峰值连续电流同步降压 NexFET™ 智能功率级
  • CSD95410RRB – 90A 峰值连续同步降压 NexFET™ 智能功率级
  • CSD95420RCB – 50A 峰值连续同步降压 NexFET™ 智能功率级

通过 MOSFET 功率级可支持高达 16V 的输入电压、改善瞬态响应和输出电压纹波并增强系统保护

NexFET™ 功率级与多相控制器配合使用,有助于减少开关损耗并提高系统效率和可靠性。

优势:

  • 25V FET 技术支持高达 16V 的输入电压范围。
  • PowerStack™ 封装技术可消除寄生效应,而大型接地引线框可提供出色的散热性能。
  • 逐周期精确温度补偿双向电流检测可改善系统监控。故障监控可提高系统可靠性。

特色资源

产品
  • CSD96415 – 80A 峰值连续电流同步降压 NexFET™ 功率级
  • CSD96416 – 50A 峰值连续电流同步降压 NexFET™ 智能功率级
  • CSD95410RRB – 90A 峰值连续同步降压 NexFET™ 智能功率级

设计和开发资源

评估板
适用于具有 PMBus 接口的 D-CAP+™ 降压控制器的双通道 (6+2/5+3) 评估模块

借助 TPS53681EVM 评估模块,用户可在低电压、高电流、降压负载点 (POL) 应用中,通过随附 PMBus 接口的配置、控制和监控功能,评估 TPS53681 控制器(采用 CSD95490 智能功率级)的工作特性。

该器件的工作电压范围为 4.5V 至 17V,可通过 PMBus 接口和我们的 Fusion Digital Power™ Designer 软件进行编程和监控。

评估板
TPSM831D31 8V 至 14V 输入、双输出、120A + 40A PMBus 电源模块评估模块
TPSM831D31 评估板用于在输出 A 高达 120A 和输出 B 高达 40A 的电流范围内评估 TPSM831D31 电源模块的运行情况。输入电压范围为 8V 至 14V。输出 A 和输出 B 的输出电压范围均为 0.25V 至 1.52V。利用该评估板可轻松评估 TPSM831D31 的运行情况。
评估板
具有 PMBus 接口 EVM 的双通道(12+0、11+1 或 10+2 相)、D-CAP+ 降压、直流/直流模拟

TPS536C7EVM 是供用户评估 TPS536C7 控制器的评估模块 (EVM)。

该控制器采用双通道(12 + 0、11 + 1 或 10 + 2)相位配置,可通过 PMBus 接口进行 D-CAP+™ 同步降压无驱动器控制。该器件在 4.5V 至 17V 的电压范围内工作,可通过 PMBus 接口对控制器进行编程和监控。

此 EVM 使用 CSD95410 同步降压 NexFET™ 90A 智能功率级器件作为功率级。

与硅功率级相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。