电源设备

可满足 IEEE 802.3af、802.3at 和 802.3bt 电源要求的 PSE 控制器

parametric-filter查看所有产品
电源设备 (PSE) 使用安全、高效且具有成本效益的解决方案为以太网电缆供电。PSE 控制器可满足 IEEE 802.3af、802.3at 和 802.3bt 标准的电源要求。我们广泛的参考设计系列让 PoE 设计变得更加简单。我们还为以太网交换机设计人员提供可配置的系统固件解决方案 (FirmPSE)。FirmPSE 可以通过我们易于使用的 GUI 为复杂的多端口(24 和 48 通道)设计生成用于生产级端口电源管理的以太网交换机代码。

按类别浏览

按特性选择

查找产品并探索参考设计

技术资源

应用简报
应用简报
Choosing PoE PSE System Software Solutions
了解三种不同的 PSE 系统软件解决方案,为您的应用选择理想的解决方案。
document-pdfAcrobat PDF
应用简报
应用简报
Using the TPS23861 and TPS23882B in Autonomous Mode Features and Benefits
了解 PSE 应用中自主模式的优势。
document-pdfAcrobat PDF
模拟设计期刊
模拟设计期刊
Challenges and solutions for PoE systems in Ethernet switches
了解如何克服以太网交换机中的 PSE 设计挑战。
document-pdfAcrobat PDF

了解特色应用

以太网和网络交换机
借助我们的 PoE 电源设备,支持当前的以太网和物联网驱动型环境
网关和路由器
通过向小型企业、网关、边缘和核心路由器添加支持 PoE 的产品来提高物联网 (IoT) 的容量
直通无线接入点
借助我们的 PoE 电源设备拓展连接技术的未来

借助我们的 PoE 电源设备,支持当前的以太网和物联网驱动型环境

PoE 通过以太网电缆供电,使更多器件可以连接到物联网。对于交换机设计,PoE 具有以下优势:

  • 针对过载、短路和过热情况提供多级保护
  • 通过可访问各个端口的中央控制器获取系统状态和故障诊断结果
  • 端口数量灵活;我们的器件支持多达八个通道

特色资源

参考设计
  • TIDA-050026-23881 – 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计
  • TIDA-050026-23882 – 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2、2 线对)电源设备参考设计
产品
  • TPS23881 – 具有 200mΩ RSENSE 的 4 线对、4 类、8 通道 PoE PSE 
  • TPS23882 – 具有 SRAM 和 200mΩ RSENSE 的 3 类、2 线对、8 通道 PoE PSE 控制器
  • TPS23882B – 具有自主模式、SRAM 和 200mΩ RSENSE 的 3 类、2 线对、8 通道 PoE PSE 控制器
硬件开发
  • PSEMTHR24EVM-081 – 适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的主板
  • TPS23881EVM-008 – 适用于 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的 TPS23881 子卡
  • TPS23882EVM-084 – 适用于 24 端口 PSE 系统的 TPS23882 3 类、30W、2 线对 PSE 子卡
设计工具和仿真

通过向小型企业、网关、边缘和核心路由器添加支持 PoE 的产品来提高物联网 (IoT) 的容量

我们的 PoE 电源设备产品系列引入了一种通过同一根电缆传输电源和数据的有效方法,使路由器能够兼顾扩展性和成本效益。

特色资源

参考设计
  • TIDA-00465 – 单端口、以太网供电、Type 2 自动模式 PSE
  • PMP20588 – 全自主式单端口 2 类 (30W) PoE PSE 参考设计
  • TIDA-01411 – 2 类 PoE PSE、6kV 雷电浪涌参考设计
产品
  • TPS23861 – 具有自主模式的 2 线对、2 类、4 通道 PoE PSE
  • TPS23881 – 具有 200mΩ RSENSE 的 4 线对、4 类、8 通道 PoE PSE 
硬件开发
  • TPS23861EVM-612 – TPS23861EVM:TPS23861 四路 IEEE 802.3at 以太网供电 PSE 控制器评估模块
  • TPS23881EVM-008 – 适用于 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的 TPS23881 子卡
  • BOOST-PSEMTHR-007 – 适用于 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的 TPS2388x 主板
设计工具和仿真

借助我们的 PoE 电源设备拓展连接技术的未来

现代无线局域网 (WLAN)/Wi-Fi® 接入点可为下游器件供电并扩展 WLAN 范围。我们的电源设备消除了对 PoE 注入器的需求,并实现了菊花链接入点,从而显著扩展整体覆盖范围。

特色资源

终端设备/子系统
产品
  • TPS23861 – 具有自主模式的 2 线对、2 类、4 通道 PoE PSE
  • TPS23881 – 具有 200mΩ RSENSE 的 4 线对、4 类、8 通道 PoE PSE 
硬件开发
  • TPS23861EVM-612 – TPS23861EVM:TPS23861 四路 IEEE 802.3at 以太网供电 PSE 控制器评估模块
  • TPS23881EVM-008 – 适用于 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的 TPS23881 子卡
  • BOOST-PSEMTHR-007 – 适用于 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的 TPS2388x 主板
设计工具和仿真

设计和开发资源

参考设计
用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计
此参考设计展示了一款适用于以太网供电 (PoE) 应用的 4 类(PoE 2、4 线对)24 端口以太网交换机,该交换机可为 IEEE 802.3bt (PoE 2) 应用的每个端口发送高达 90W 的功率,为非标准应用的每个端口发送高达 120W 的功率。我们用于此设计的 FirmPSE 系统软件基于 MSP430F523x 系列,可通过实现与系统的实时通信和固件定制来缩短上市时间并释放宝贵的软件资源。此设计支持具有优先级、多个电源、传统 PD 检测、现场升级、与主机的 UART/I2C 通信等功能的电源管理。此外,这些设计中的两种可通过边缘连接器级联,以支持多达 48 端口 PSE (...)
子卡
TPS23882B 子卡 3 类、30W、两线对、八端口系统 PSE

TPS23882B1EVM-008 子卡具有 8 通道、IEEE 802.3bt 就绪型(3 类、30W)、2 线对 PSE 控制器。

参考设计
2 类 PoE PSE、6kV 雷电浪涌参考设计
此参考设计基于 TI TPS23861 PSE 控制器,为以太网供电 (PoE) 电源设备 (PSE) 系统提供雷电浪涌保护解决方案。实施这种保护的必要性通常取决于 PSE 的目标运行环境和 PSE 的固有隔离特性。对于工业(NVR、DVR 等)和电信(以太网交换机、网关等)应用,雷电浪涌保护是系统中的重要设计考虑因素。

与电源设备相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。