我们品类齐全的升压 LED 驱动器产品系列采用全局调光技术来实现 LCD 背光照明。您可以使用效率高达 90% 的单通道选项,或使用相同数量的 LED 和通道数更高的选项来提高系统总效率。我们的背光 LED 驱动器可通过一系列保护功能来延长 LED 的使用寿命,并通过高调光比和高对比度优化 LCD 屏幕性能。
按类别浏览
按特性选择
新产品
设计和开发资源
参考设计
适用于 90Hz 刷新速率虚拟/增强现实显示的背光和 LCD 偏置参考设计
此参考设计介绍了可穿戴设备,尤其是增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 耳机中 LCD 显示屏的电源解决方案。LP8556 实现了高电流精度背光驱动器,可在低占空比期间提供与刷新率同步的高电流。该 LCD 辅助电源驱动器由采用小型封装的易用型 TPS65132 提供。此外还讨论了详细的设计原理、元件选型和测试结果。
参考设计
具有调光控制和自动热比例缩减功能的 70V、60mA 白光 LED 驱动器参考设计
紧凑型高效率 (>90%) 白色 LED 驱动器。 通过 6V 至 18V 电源以高达 70V 电压和高达 60mA 电流驱动 440 流明白色 LED。 包括电压控制式调光,并通过自动热流比缩减功能防止出现较高的 LED 温度。 专为 6V 至 18V 直流供电型系统中的通用 LED 照明而设计。
参考设计
基于白光 LED 驱动器、环境光和接近传感器的智能背光控制参考设计
本参考设计根据环境光的亮度动态调节 LCD 背光灯,从而实现节能并延长 LCD 背光灯的使用寿命。电容式接近传感器可在有人靠近时将系统从睡眠或待机模式唤醒,从而节省电量并延长 LCD 背光灯的使用寿命。