LCD 和 OLED 显示电源和驱动器

帮助您实现最佳图像质量和最小解决方案尺寸

parametric-filter查看所有产品
我们的显示电源产品系列包括 LCD 显示偏置、电平转换器和伽玛缓冲器以及 OLED 电源。这些器件可实现超高的效率,同时最大限度减小功率损耗,并帮助您在个人电子产品、工业和汽车应用中实现最佳画质。

按类别浏览

按类型选择

AMOLED 偏置电源

AMOLED 偏置电源旨在提供卓越的对比度和色域,同时保持高效率。这些器件适用于从 1 英寸可穿戴产品解决方案到笔记本电脑面板的各种屏幕尺寸。

LCD 偏置电源

LCD 偏置电源解决方案提供基本电源轨,例如 AVDD、+/-AVDD、VGH 和 VGL,用于为显示面板的栅极与源极驱动器供电。

LCD 电平转换器

电平转换器支持面内栅极 (GIP) 显示技术,这通常能够比非 GIP 显示提供更高的成本效益和更窄的屏幕边框。

LCD 伽玛缓冲器和 VCOM 缓冲器

可编程伽玛缓冲器可确定显示的色彩曲线形状,从而实现更精确的色彩还原。

相关类别
背光 LED 驱动器

查看我们的面向侧入式和直下式 TFT 显示屏的具有互补性的高效率、高功率、空间优化型背光解决方案组合。

技术资源

应用手册
应用手册
How to Calculate the Output Voltage Ranges of the Charge Pumps in the TPS65150
了解如何估算 TPS65150 中电荷泵的输出电压范围。每个电荷泵的输出电流为 25mA 或更低,该数值适用于使用相同电荷泵拓扑的所有器件。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D)
此应用手册提供的公式用于计算升压转换器的功率级,该转换器基于具有集成式开关并在连续导通模式下运行的 IC 构建。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Customizing your TPS6510x/TPS6514X
了解如何使用外部电路提升 TPS6510x 和 TPS6514x 三路输出电源正负电荷泵的输出电压能力。
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

评估板
TPS65150 具有 VCOM 的低输入电压、紧凑型 LCD 偏置 IC 评估模块

TPS65150 提供一种非常紧凑且小巧的电源解决方案,此解决方案提供薄膜晶体管 (TFT) LCD 显示屏所需的全部三个电压。借助于 1.8V 至 6V 的输入电压范围,此器件非常适合于由 2.5V 或 3.3V 输入电源轨供电的笔记本电脑,或具有 5V 输入电压轨的监视器应用。此外,TPS65150 提供一个集成高电流缓冲器来为 TFT 背板提供 VCOM 电压。

评估板
TPS65131 评估模块 — 正和负输出直流/直流转换器
TPS65131EVM-839 是一款用于评估 TPS65131正负输出直流/直流转换器的评估工具,适用于通用分离轨电源、工业应用以及 LCD 或 OLED 显示屏。此评估模块可以接受 2.7V 至 5.5V 的输入电压,并为默认在其输出端提供 8V 和 -5V 的电压。其他输出电压(最高15V,最低-15V)可通过更改电阻器反馈网络进行轻松调节。
评估板
TPS65100 评估模块
TPS65100EVM-030 是一款评估工具,用于评估 TFT LCD 显示器的 TPS6510x 多通道电源。此评估模块可以接受范围在 2.7V 至 5.8V 之间的输入电压,并为 TFT 显示提供 10V、-5V 和 23V 的电源。其他电压可通过改变电阻反馈网络进行调节。此外,TPS6510x 还提供 VCOM 缓冲电压和 3.3V LDO 集成式控制器。

与LCD 和 OLED 显示电源和驱动器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。