DC/DC 电源模块

适用于直流/直流电压转换的简单小型解决方案

parametric-filter查看所有产品
我们的电源模块具有集成电感器或集成变压器,可实现小解决方案尺寸,提高性能,实现低 EMI 并易于使用。

按类别浏览

TPSM852892
电源模块(集成电感器)

具有集成电感器的 6A 输出电流、降压/升压模块

价格约为 (USD) 1ku | 15

UCC33421-Q1
隔离式电源模块(集成变压器)

具有集成变压器的汽车级 5V/5V、1.5W 稳压 5kVRMS 隔离式 DC/DC 电源模块

价格约为 (USD) 1ku | 1.932

TPSM8287B15
电源模块(集成电感器)

6V, 15A parallelable DC/DC buck module with I2C, frequency synchronization and MagPack technology

价格约为 (USD) 1ku | 8.25

UCC35131-Q1
隔离式电源模块(集成变压器)

具有集成变压器的汽车级 2W 输出功率、5.5V 至 20V 输入电压、5kVRMS 隔离式 DC-DC 模块

价格约为 (USD) 1ku | 2.9

TPSM65630
电源模块(集成电感器)

采用 eQFN 封装并具有外露电感器的 65V、3A 降压电源模块

价格约为 (USD) 1ku | 3.1

UCC33020
隔离式电源模块(集成变压器)

具有集成变压器的 3V 至 5.5V/5V 1W 3kVrms 隔离式直流/直流电源模块

价格约为 (USD) 1ku | 1.25

我们电源模块的优势

checkmark

释放宝贵的布板空间

借助将 FET、控制器、电感器和无源器件集成在单个封装(采用 3D 集成技术)中的模块,可实现更高的功率密度并缩小整体解决方案尺寸。 

checkmark

加快产品上市

借助符合 EMI 要求、可将电源设计工作量减少高达 45%(相较于分立式解决方案)的易用型模块,无需采购外部元件,可加快产品上市速度。 

checkmark

更大限度地降低系统损耗

通过可使电源更接近负载以减少电路板和系统损耗的模块,实现出色的效率。

技术资源

视频系列
视频系列
探索电源模块的优势
在本培训系列中,我们介绍了我们电源模块的高度集成特性,及其在解决方案尺寸、EMI、设计时间和成本方面对电源设计产生的重要影响。
选择指南
选择指南
Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D)
浏览本选择指南,查找适合您的设计的更新、更出色的直流/直流电源模块。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
电源模块的焊接注意事项 (Rev. C)
我们提供品类齐全的电源模块产品系列,这些电源模块可以采用不同类型的封装。本应用报告概述了几种模块封装类型,并就焊接主题和注意事项提供了一些指导。
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

设计工具
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer 可根据您的要求创建定制的电源电路。此环境为您提供端到端电源设计功能,可在设计过程的所有阶段节省您的时间。
模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
设计工具
适用于常用开关模式电源的 Power Stage Designer™ 软件工具

Power Stage Designer 是一款基于 Java 的工具,可根据用户输入计算 21 种拓扑的电压和电流,有助于加快电源设计。另外,Power Stage Designer 包含波特图绘图工具和具有各种功能的实用工具箱,让电源设计更简单。这款工具可以非常快速地开始全新的电源设计,因为所有计算都是实时执行的。

  • “Topology”窗口 – 根据输入参数提供拓扑信息和元件波形
  • Loop Calculator – 有助于确定不同拓扑的补偿网络
  • Load Step Calculator – 估算指定负载瞬变所需的最小输出电容
  • Filter Designer – 可帮助开始设计差模滤波器
  • FET (...)

与DC/DC 电源模块相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。