隔离式电源模块(集成变压器)

简化隔离式直流/直流设计

parametric-filter查看所有产品
我们的隔离式电源模块产品系列包括高密度集成式 FET 和集成变压器技术,可减少电源 BOM 数量并简化隔离式直流/直流设计。这些具有集成变压器的隔离式电源模块可提高性能并减小解决方案尺寸。精选产品包括具有各种输入/输出电压、输出功率和不同认证隔离级别的集成变压器模块。

按类别浏览

按类型选择

UCC33020
隔离式电源模块(集成变压器)

具有集成变压器的 3V 至 5.5V/5V 1W 3kVrms 隔离式直流/直流电源模块

价格约为 (USD) 1ku | 1.495

UCC34141-Q1
隔离式电源模块(集成变压器)

具有集成变压器的汽车级 5.5V 至 20V 输入电压、1.5W 输出功率、5kVRMS 隔离式 DC-DC 模块

价格约为 (USD) 1ku | 3.036

UCC33420
隔离式电源模块(集成变压器)

具有集成变压器的 5V/5V 1.5W 3kVrms 隔离式直流/直流模块

价格约为 (USD) 1ku | 1.495

UCC33020-Q1
隔离式电源模块(集成变压器)

具有集成变压器的汽车级 3V 至 5.5V/5V 1W 3kVrms 隔离式直流/直流电源模块

价格约为 (USD) 1ku | 1.764

UCC33420-Q1
隔离式电源模块(集成变压器)

具有集成变压器的汽车类 5V/5V 1.5W 3kVrms 隔离式 DC-DC 模块

价格约为 (USD) 1ku | 1.764

UCC33411-Q1
隔离式电源模块(集成变压器)

具有集成变压器的汽车类、5V/3.3-V、1-W、5-kVrms 隔离式直流/直流模块

价格约为 (USD) 1ku | 1.932

技术资源

白皮书
白皮书
Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)
本白皮书介绍了各种隔离式直流/直流辅助电源,这些电源可穿过隔离栅传输信号和电力,以及安全地通过隔离栅传输信号和电力。
document-pdfAcrobat PDF
白皮书
白皮书
创新的电源 EMI 抑制技术可缩短设 计时间和提高成本效益 (Rev. A)
本白皮书分析了开关模式电源中的 EMI,并提供了一些可帮助设计人员快速、轻松地通过业界通用 EMI 测试的技术示例。
document-pdfAcrobat PDF
白皮书
白皮书
利用可靠且性价比高的隔离技术应对高电压设计挑战。 (Rev. C)
本文将概述电隔离,介绍高压系统的常用隔离方法,并展示器件如何帮助设计人员可靠地满足隔离需求,同时缩小解决方案尺寸并降低成本。
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

设计工具
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer 可根据您的要求创建定制的电源电路。此环境为您提供端到端电源设计功能,可在设计过程的所有阶段节省您的时间。
模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
设计工具
适用于常用开关模式电源的 Power Stage Designer™ 软件工具

Power Stage Designer 是一款基于 Java 的工具,可根据用户输入计算 21 种拓扑的电压和电流,有助于加快电源设计。另外,Power Stage Designer 包含波特图绘图工具和具有各种功能的实用工具箱,让电源设计更简单。这款工具可以非常快速地开始全新的电源设计,因为所有计算都是实时执行的。

  • “Topology”窗口 – 根据输入参数提供拓扑信息和元件波形
  • Loop Calculator – 有助于确定不同拓扑的补偿网络
  • Load Step Calculator – 估算指定负载瞬变所需的最小输出电容
  • Filter Designer – 可帮助开始设计差模滤波器
  • FET (...)

与隔离式电源模块(集成变压器)相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。