TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

无源和分立式

了解我们可靠性和性能均经过验证的无源和分立式元件产品系列

parametric-filter查看所有产品
我们的无源和分立式元件可在小型封装选项中提供高性能,适用于各种应用。器件包括保护二极管、高精度硅基线性热敏电阻、超低噪声结型场效应晶体管、固定频率振荡器和精密薄膜电阻器。我们的技术进步有助于可靠地保护您的系统,增强设计集成,提供功能和性能,同时减小解决方案尺寸并降低功耗。

按类别浏览

使用我们先进的分立式技术简化您的设计流程

可靠地保护您的系统免受 ESD 和浪涌事件的影响

我们的静电放电 (ESD)、瞬态电压抑制器 (TVS) 和齐纳二极管产品系列包含多种封装和电压选项。

优势:

  • <0.5pF ESD 二极管能够保护速度高达 30GHz 的数据线路,从而确保正常运行期间的信号完整性。
  • 平缓钳位 TVS 技术提供了一种用于耗散浪涌瞬变的可靠解决方案,具有精确、平稳、不受温度影响的钳位电压,可更大限度地减小施加到受保护系统的残余电压。
  • 该产品系列中的汽车级器件可满足对需要高达 30kV 保护电压的系统的严格标准。
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:27
Loaded: 6.78%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:27
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • en (Main), selected
    应用手册
    高速信号的电容要求 (Rev. A)
    本应用手册介绍了 ESD 保护二极管在高速信号中呈现的容性负载。
    PDF | HTML
    选择指南
    System-Level ESD Protection Guide (Rev. D)
    此选型指南简要说明了 TI 的 ESD 器件如何帮助避免由 ESD 冲击导致的灾难性系统故障。
    PDF
    白皮书
    Flat-Clamp surge protection technology for efficient system protection
    我们的平缓钳位 TVS 二极管如何以及为何能够提供超越传统 TVS 解决方案的浪涌保护。
    PDF
    实现二极管的特色产品
    ESD451 正在供货 采用 0201 封装的 0.5pF、5.5V、30KV 双向 ESD 保护器件
    新产品 ESD601 正在供货 适用于高速应用的 18V 双向超低电容 ESD 保护二极管
    TVS2200 正在供货 22V 平缓钳位浪涌保护器件

    技术资源

    产品概述
    产品概述
    精密电阻器网络简介
    本文档详细概述了精密电阻器网络,重点介绍匹配电阻器对、其配置、比率和应用,尤其是在放大器中。
    document-pdfAcrobat PDF
    视频系列
    视频系列
    接口保护入门
    该培训页面包括几个有关静电放电和浪涌保护设计注意事项的简短视频。通过章节式模块按照自己的进度学习。
    应用手册
    应用手册
    独立 BAW 振荡器相对于石英晶体振荡器的优势
    了解 BAW 振荡器相对于石英振荡器的优势,包括更出色的灵活性、温度稳定性和抖动性能。
    document-pdfAcrobat PDF