触觉电机驱动器

为任何触控界面应用生成清脆、有力的振动效果

parametric-filter查看所有产品
触觉振动效果取代传统按钮,为用户界面带来另一种触感。我们的触觉电机驱动器使用闭环、自动谐振跟踪算法,在驱动线性共振传动器 (LRA) 和偏心旋转质量 (ERM) 时可以更大限度地提高性能并降低功耗。借助预编程的波形库和自动校准功能,您可以轻松地向任何用户界面添加触觉效果。

按类别浏览

按类型选择

ERM 和 LRA 驱动器

我们的 LRA 和 ERM 执行器具有自动共振检测、自动超速驱动和制动等功能,您可以通过此类执行器生成清晰的触觉效果。

螺线管驱动器

借助我们已通过 AEC-Q100 汽车认证的螺线管触觉驱动器,在汽车的任何位置获取强烈、可靠的振动反馈。

设计和开发资源

评估板
具有蓝牙和电容式触控功能的 DRV2625 评估板

DRV2625 触觉驱动器支持各种线性共振传动器 (LRA) 和偏心旋转质量 (ERM)。DRV2625 提供多种特性来消除触觉电机控制的设计复杂性,这些特性包括较小的解决方案尺寸、改进的输出驱动器效率、闭环电机控制、快速启动以实现低延迟反馈以及自动共振跟踪。DRV2625 还大幅降低了待机电流,进而减少空闲期间的能耗。

DRV2625EVM-CT 评估模块 (EVM) 是对 DRV2625 的完整演示与评估参考设计。此套件中包括 DRV2625 触觉驱动器、LRA、ERM、示例波形、电容式触控输入和 USB 控制。

评估板
触觉加速计测量工具
DRV-ACC16-EVM 评估模块 (EVM) 可让您轻松测量触觉反馈、加速度和振动强度并确定其特性。此 EVM 使用加速计 IC 采集加速度数据,并将 X、Y 和 Z 轴数据作为一个模拟信号进行输出,随后示波器可对该信号进行测量。根据加速度数据,您可测量振动强度、启动时间、制动时间和波形形状,以比较波形、传动器和机械设计。此 EVM 使用灵活的 PCB 进行设计,可更大限度地降低加速计对机械系统的影响。
应用软件和框架
Haptic Control Console 软件

Haptic Control Console 软件是 TI 触觉驱动器的评估和开发套件。Haptic Control Console 软件支持对我们的触觉驱动器和第三方触觉传动器进行评估,以开发高级触觉反馈。

要开始使用,只需通过 USB 将用于触觉驱动器的评估模块 (EVM) 连接到装有 Haptic Control Console 软件的计算机,以便设置、控制和评估整个器件。Haptic Control Console 软件包括快速设置控制台、完整器件寄存器映射和基本器件 RAM 管理(针对适用的器件)。

支持的评估模块和所需的硬件

评估模块(EVM)

所需的额外硬件

DRV2604EVM-CT

(...)

技术资源

用户指南
用户指南
Haptic Control Console GUI (Rev. B)
我们的用户指南介绍了 Haptic Control Console 软件 (HCC) 的操作,该评估软件支持触觉驱动器和第三方触觉执行器评估以进行开发。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
触觉能耗 (Rev. A)
许多电子产品必须与用户或操作员进行交互才能进行通信。该应用手册介绍了三种执行器技术,说明了测量能耗的方法,并对每种执行器进行了比较。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Benefits of Auto-Resonance Tracking (Rev. A)
该应用手册讨论了 DRV2605 和 DRV2625 中的自动谐振跟踪在振动强度、响应时间和效率方面的优势。
document-pdfAcrobat PDF