TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

基于 Arm 的微控制器

适用于工业和汽车系统的高度集成、低成本 MCU

parametric-filter查看所有产品
我们基于 Arm®-Cortex 的 32 位微控制器 (MCU) 可为您提供可扩展的高性能和高功效器件产品系列,帮助满足您的系统需求。为您的设计提供功能安全、电源效率、实时控制、高级组网、分析和安全等功能。借助我们业内先进的评估工具、参考设计和开发资源,加快您的开发速度。

按类别浏览

Arm® Cortex®-M0+

借助我们的 Arm Cortex-M0+ 微控制器产品系列和生态系统,降低系统成本并加快开发速度

Arm® Cortex®-M4

这一可扩展的微控制器产品系列可提供多种功能丰富的通信外设。帮助您创建高度互联的可靠工业系统。

Arm® Cortex®-R

将微控制器的实时处理、信息安全和功能安全特性与 MPU 中常见的多核计算、信号处理和高级组网功能相结合

MSPM0H3216-Q1
Arm Cortex-M0+ MCU

具有 5V 电源、64KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC 和 LIN 的汽车类 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.64

AM2612-Q1
Arm Cortex-R MCU

具有实时控制和安全功能的最高 400MHz 双核 Arm® Cortex®-R5F MCU

价格约为 (USD) 1ku | 6.68

MSPM0C1106-Q1
Arm Cortex-M0+ MCU

具有 64KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 LIN 的汽车类 32MHz Arm®Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.62

AM263P2-Q1
Arm Cortex-R MCU

Automotive dual-core Arm® Cortex®-R5F MCU up to 400MHz with real-time control and expandable memory

价格约为 (USD) 1ku | 13.98

MSPM0C1106
Arm Cortex-M0+ MCU

具有 64KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器和高级计时器的 32MHz Arm®Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.39

AM2612
Arm Cortex-R MCU

具有实时控制和安全功能的 500MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU

价格约为 (USD) 1ku | 10.13

为何选择基于 TI Arm® Cortex® 的微控制器

checkmark

为您的设计寻找适合的产品

我们提供成本优化型微控制器,可适用于通用和高性能控制及网络。 我们的产品系列品类齐全,可助您找到性能和功能的最佳组合。

checkmark

随时间的推移扩展性能

利用我们广泛多样的产品系列,您可以轻松扩展或精简应用性能,以便使您的设计符合未来需求。我们的可扩展解决方案将随您的产品发展而变化。

checkmark

缩短产品上市时间        

我们提供包括硬件板、软件以及在线支持和培训在内的广泛资源,可帮助您以更低的成本快速设计、开发和推出产品。

基于 Arm® Cortex® 的优势

我们的设计资源精简了器件配置,从而可确保您将时间花在设计应用而非学习新软件上。  我们品类丰富的产品系列包括:

  • 提供多种封装和存储选项及兼容软件的引脚对引脚器件。
  • 引脚对引脚兼容器件中的模拟集成选项,例如零漂移双路运算放大器、比较器和 12 位模数转换器。
  • 从 8 引脚到 100 引脚的 M0+ 产品系列封装选项。