TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

Arm Cortex-R MCU

高性能和高级模拟集成突破了汽车和工业应用中微控制器 (MCU) 的界限

parametric-filter查看所有产品
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:27
Loaded: 11.33%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:27
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • en (Main), selected
    我们的 Arm® Cortex®-R 32 位 MCU 提供可扩展的高性能和高能效器件产品系列,可帮助您满足系统需求,在您的设计中实现实时控制、高级网络、分析、信号处理、功能安全和信息安全等功能。

    Browse by family

    AM261 系列:低成本控制和通信

    通过集成多达 2 个 Arm Cortex-R5F 内核和锁步选项以及一系列丰富的外设,成本优化型实时 MCU 可实现电机控制、主机控制和工业通信。

    AM263P 系列:性能、安全和通信

    高性能实时 MCU,封装中集成了多达 4 个 Arm Cortex-R5F 内核、2 个锁步内核、一个可编程实时控制子系统、HSM 和闪存选项。

    AM263 系列:实时性能和灵活性

    具有高实时性能的可扩展双核或四核 Arm Cortex-R5F MCU,适用于工业自动化、电机控制和数字电源。

    AM243 系列:工业联网和控制

    双核或锁步 Arm Cortex-R5F MCU,具有支持网络的时间敏感型以太网、EtherCAT 和 PRU-ICSS,可实现实时工业通信和确定性控制。 

    AM273 系列:实时雷达信号处理

    具有四个 Arm Cortex-R5F 内核和一个矢量加速器的 MCU,非常适合汽车和工业传感中的高吞吐量实时雷达、视觉和控制工作站。

    Hercules™ 安全 MCU

    具有集成闪存的 Hercules™ 安全微控制器 (MCU) 专为汽车和工业应用中的安全关键型系统而设计。

    相关类别

    C2000™ 实时 MCU

    C2000 MCU 提供具有集成闪存和高级功能安全和信息安全工具的低延迟实时控制解决方案,适用于所有性能级别的汽车和工业应用。

    按 CPU 速度和存储器分类的 ARM® Cortex®-R 微控制器

    Arm Cortex-R MCU 设计和开发

    借助我们广泛的生态系统以及易于使用的硬件和软件工具,加速您的下一次嵌入式创新和产品上市。

    硬件

    了解我们品类丰富的 LaunchPad、模块和 EVM 产品系列,并迅速从原型推进到生产。 arrow-right

    软件

    使用我们适用于 AM2x MCU 的 MCU+SDK 简化您的软件设计,这款 SDK 可实现轻松设置,并提供可快速开箱即用的示例、基准测试和演示。 arrow-right

    TI 开发人员专区

    访问并下载您所需的所有开发工具、软件和培训,从而轻松进行评估、开发和调试。 arrow-right

    教育资源

    开始使用 MCU+ Academy 获取指导示例、演示、分步教程和视频培训。 arrow-right

    合作伙伴

    我们精心策划的合作伙伴生态系统是一个由硬件、软件、工具和培训专家组成的全球社区,可帮助您完成基于 Arm 的 MCU 设计。 arrow-right

    设计和开发资源

    培训
    AM24、AM26 和 AM27 Academy
    查找开始评估 AM2x 器件所需的所有资源,包括易于使用的培训模块、硬件套件和电路板、软件和器件文档。
    培训
    AM26 设计库
    在 TI AM26x 生态系统中,构建由 TI 及第三方硬件和软件供应商开发的实时应用。
    参考设计
    Arm® Cortex®-R 的参考设计
    从各种参考设计中进行选择,这些参考设计展示了如何使用 Arm® Cortex®-R 器件来增强汽车系统设计。每种参考设计包括用户指南、原理图、印刷电路板布局布线等。
    AM2612-Q1
    Arm Cortex-R MCU

    具有实时控制和安全功能的最高 400MHz 双核 Arm® Cortex®-R5F MCU

    价格约为 (USD) 1ku | 6.676

    AM263P2-Q1
    Arm Cortex-R MCU

    Automotive dual-core Arm® Cortex®-R5F MCU up to 400MHz with real-time control and expandable memory

    价格约为 (USD) 1ku | 13.981

    AM2612
    Arm Cortex-R MCU

    具有实时控制和安全功能的 500MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU

    价格约为 (USD) 1ku | 10.132

    AM263P2
    Arm Cortex-R MCU

    采用 Opti-flash 技术、具有实时控制且频率高达 400MHz 的双核 Arm®Cortex®-R5F MCU

    价格约为 (USD) 1ku | 11.514

    了解集成式 Arm Cortex-R MCU 技术

    我们的高性能 Sitara™ MCU 为网络应用提供高度集成和安全的单芯片解决方案。内置的硬件安全模块可抵御攻击,而专门的网络管理可实现工业网络应用所需的实时低延迟模式。借助功能安全支持,为面向国际标准化组织 (ISO) 26262 的汽车系统和面向 ISO 10218-1 的工业系统简化合规性。

    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 3:02
    Loaded: 5.45%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 3:02
     
    1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      白皮书
      Industrial Communications on AM26x Family.
      本文档概述了我们 AM26 系列 MCU 上的工业以太网和工业 IO 通信,包括支持 PRU-ICSSG 的 EtherCAT、EtherNet/IP、IO-Link 主站等。
      PDF | HTML
      白皮书
      面向工业自动化的时间敏感型网络 (Rev. C)
      了解时间敏感网络 (TSN),这有助于使基于以太网的网络在工业自动化应用中更具确定性。
      PDF
      实现Arm Cortex-R的特色产品
      新产品 AM2612 正在供货 具有实时控制和安全功能的 500MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
      AM2434 正在供货 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
      AM263P4-Q1 正在供货 具有实时控制和封装内闪存的汽车级 400MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU

      了解特色应用

      电机驱动器
      使用 Sitara™ AM2x 高性能 MCU,尽可能地提高电机和电源效率,支持多协议工业以太网,并提高系统性能和安全性,同时降低成本
      工厂自动化与控制
      使用 Sitara™ AM24x MCU 设计智能、互联和高效的工厂自动化应用,以节省能源并延长系统寿命
      太阳能、可再生能源和电动汽车充电
      使用 Sitara™ AM26x 高性能微控制器提高功率密度和效率,同时满足功能安全和网络要求
      混合动力汽车、电动汽车和动力总成系统
      使用 Sitara™ AM26x 高性能微控制器提高电动汽车的性价比并延长行驶里程,同时满足严格的功能安全和信息安全要求

      使用 Sitara™ AM2x 高性能 MCU,尽可能地提高电机和电源效率,支持多协议工业以太网,并提高系统性能和安全性,同时降低成本

      Sitara™ AM2x MCU 弥补了基于闪存的传统 MCU 的性能差距以及工业 4.0 和智能工厂的需求,可满足伺服驱动器、交流逆变器和机器人的性能、工业网络和安全需求。AM2x MCU 具有所有常见的控制外设,同时还支持工业以太网功能。

      • 高达 6,400DMIPS 的性能,可实现实时控制和计算。
      • 多协议工业以太网:EtherCAT、Profinet、Ethernet/IP 等。
      • 全面的转子位置反馈:增量/绝对编码器、无传感器观测器。

      特色资源

      产品
      • AM2434 – 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
      • AM2634 – 具有实时控制和安全功能且频率高达 400MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
      硬件开发
      • LP-AM243 – AM243x Arm® MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件
      • TMDSCNCD263 – AM263x Arm® MCU 通用 controlCARD™ 开发套件
      软件开发

      使用 Sitara™ AM24x MCU 设计智能、互联和高效的工厂自动化应用,以节省能源并延长系统寿命

      Sitara™ AM24x 微控制器 (MCU) 具有可扩展的工业 MCU 产品系列,适用于工厂自动化和控制应用,例如可编程逻辑控制、通信模块、远程输入/输出和机器人应用。预先集成的工业以太网协议、DMIPS 性能、从低端到高端的功能安全和信息安全级别能够提供一个平台,供您选择工业解决方案。

      • 高达 6,400DMIPS 的性能,可实现快速计算和处理
      • 多协议工业以太网:EtherCAT、Profinet、Ethernet/IP、IO-Link、TSN 等
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 3:18
      Loaded: 5.04%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 3:18
       
      1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
        • en (Main), selected

        特色资源

        产品
        • AM2434 – 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
        • AM2432 – 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的双核 Arm® Cortex®-R5F MCU
        • AM2431 – 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的 Arm® Cortex®-R5F MCU
        硬件开发
        • LP-AM243 – AM243x Arm® MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件
        • TMDSCNCD263 – AM263x Arm® MCU 通用 controlCARD™ 开发套件
        软件开发

        使用 Sitara™ AM26x 高性能微控制器提高功率密度和效率,同时满足功能安全和网络要求

        Sitara™ AM26x 高性能微控制器 (MCU) 将 C2000™ MCU 的实时控制子系统与 Sitara 多核 Arm® Cortex® 架构配合使用,可满足光伏逆变器、可再生能源存储和电动汽车充电应用所需的性能要求。AM26x MCU 具有所有常见的控制外设,同时还支持网络功能。

        • 使用高达 4MSPS 模数转换器和优化比较器进行高精度检测。
        •  高功效 (90 Plus) 和快速瞬态响应
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 1:11
        Loaded: 13.91%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 1:11
         
        1x
          • Chapters
          • descriptions off, selected
          • subtitles off, selected
          • en (Main), selected

          特色资源

          产品
          • AM2434 – 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
          • AM2634 – 具有实时控制和安全功能且频率高达 400MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
          硬件开发
          • TMDSCNCD263 – AM263x Arm® MCU 通用 controlCARD™ 开发套件
          • LP-AM243 – AM243x Arm® MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件
          软件开发

          使用 Sitara™ AM26x 高性能微控制器提高电动汽车的性价比并延长行驶里程,同时满足严格的功能安全和信息安全要求

          Sitara™ AM26x 高性能 MCU 是 Sitara MCU 产品系列中首批将 C2000™ MCU 的实时控制子系统与 Sitara 多核 Arm® 架构配合使用的器件,可满足牵引逆变器、车载充电器和直流/直流转换器的动态性能要求。AM26x MCU 具有所有前沿控制外设,同时还支持主机功能。

          • 驾驶性能更佳
          • 每次充电后行驶距离更长
          • 功率密度更高
          • 等级高达 ASIL-D 的 ISO26262 功能安全支持
          • Evita-Full HSM 支持
          • Autosar 支持
          Video Player is loading.
          Current Time 0:00
          Duration 1:11
          Loaded: 13.91%
          Stream Type LIVE
          Remaining Time 1:11
           
          1x
            • Chapters
            • descriptions off, selected
            • subtitles off, selected
            • en (Main), selected

            特色资源

            参考设计
            • TIDM-02009 – 经过 ASIL D 等级功能安全认证的高速牵引和双向直流/直流转换参考设计
            产品
            • AM2634-Q1 – 具有实时控制和安全功能的汽车级 400MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
            硬件开发
            • TMDSCNCD263 – AM263x Arm® MCU 通用 controlCARD™ 开发套件
            软件开发

            技术资源

            白皮书
            白皮书
            通过 Sitara™ AM2x MCU 彻底改变实时控制、网络和分析
            本文介绍了 Sitara™ AM2x 微控制器 (MCU) 如何解决传统 MCU 的性能问题,从而满足实时控制、联网和分析需求。
            document-pdfAcrobat PDF
            博客
            博客
            MCU 如何发挥电气化设计的全部潜能
            每辆电动汽车的电力电子系统的核心是:牵引逆变器、车载充电器和高压直流/直流转换器。随着时间的推移,这些系统对微控制器 (MCU) 的性能要求会越来越高。
            应用手册
            应用手册
            AM26x 系列迁移概述 (Rev. A)
            本应用手册介绍了 AM263、AM263P 和 AM261 MCU 之间的差异,新特性,以及从一个 AM26x 器件迁移到另一个器件时需要考虑的事项。 
            document-pdfAcrobat PDF