电压转换器

使用电平转换器产品消除系统 I/O 电压不匹配的问题

parametric-filter查看所有产品
我们提供方向可控、自动方向和固定方向的电压转换器或电平转换器产品组合,能够加速并优化您的设计。我们的电平转换器解决方案、资源和专业知识可帮助您更轻松地设计出可靠、具成本效益且紧凑的系统。
TXB0108-Q1
电压转换器

具有自动方向检测和 ±15kV ESD 保护功能的 8 位双向电压电平转换器

价格约为 (USD) 1ku | 0.5

SN54SC8T240-SEP
电压转换器

具有三态输出的耐辐射 8 位反相固定方向电平转换器

SN54SC8T244-SEP
电压转换器

具有三态输出的耐辐射双 4 位固定方向电平转换器

SN54SC8T9541-SEP
电压转换器

具有施密特触发输入的耐辐射 8 位固定方向电平转换器

SN74LV8T9541-EP
电压转换器

具有施密特触发输入的 8 位固定方向电平转换器()

价格约为 (USD) 1ku | 0.84

SN74LV8T240-EP
电压转换器

具有三态输出的 8 位反相固定方向电平转换器(增强型产品)

价格约为 (USD) 1ku | 0.8

为何选择我们的电压电平转换器和电平转换器?

checkmark

可扩展性

充分利用我们各种转换器产品的灵活性,它们支持低至 0.65V 和高达 30V 的输入/输出。

checkmark

经济实用性

我们致力于利用最新的工艺技术和封装设计,打造具有成本效益的电平转换器,让创新触手可及。

checkmark

供货情况

我们的内部制造能力为供应提供了更大的保障,为您在未来几十年的发展保驾护航。

从我们全面的电压转换产品系列中进行选择,以满足您的设计需求

我们的自动方向转换器的优势

自动方向电压转换器采用双电源配置。这些电压转换器会自动检测信号的方向,无需方向控制引脚。  需要在驱动强度、数据速率和多电压转换等方面进行权衡。广泛的功能提供了可满足每个设计需求的选项。

  • 可用于双向信号
  • 提供已针对通用接口进行了优化的器件
  • 可与开漏和推挽接口配合使用
  • 通过外部上拉电阻器实现设计灵活性
  • 开漏用例包括:I2C、MDIO、SMBUS、GPIO
  • 推挽用例包括:GPIO、SPI、UART、JTAG、I2S、RGMII
  • 多源封装和引脚排列
实现自动方向电压转换器的特色产品
TXS0102 正在供货 适用于漏极开路和推挽应用的 2 位双向电压电平转换器
TXB0104 正在供货 具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 4 位双向电压电平转换器

我们的方向控制型转换器的优势

方向控制型电压转换器可对单向信号执行向上或向下同相转换。它们具有一个或多个方向控制引脚,可让设计人员配置哪些引脚是输入和输出。这可以在一个器件上实现同步向上或向下转换,并提供更大的灵活性。许多器件都具有总线保持功能,此功能可在输入悬空或处于高阻抗状态时,保持输出的最后已知状态。

  • 推挽缓冲输出可实现高驱动强度
  • 一个或多个方向控制引脚
  • 提供已针对通用接口进行了优化的器件
  • 提供总线保持功能,该功能在器件型号中用“H”表示
  • 用例包括:SPI、UART、JTAG、GPIO、I2S、RGMII
  • 多源封装和引脚排列
实现方向控制型转换器的特色产品
SN74LXC8T245 正在供货 具有可配置电压电平转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器
SN74LXC1T45 正在供货 具有可配置电压电平转换和三态输出的 single-bit 双电源总线收发器
SN74AXC4T774 正在供货 具有三态输出和独立方向控制输入的 4 位双电源总线收发器

我们的固定方向转换器的优势

固定方向转换器对器件输入端的输入信号执行单向、同相升压或降压转换,然后提供到器件输出端。单电源转换器具有一个电源电压,可为输出提供基准电平以进行跟踪,并包含转换缓冲器以及转换逻辑门。转换逻辑门具有内置逻辑功能,可执行升压或降压转换。

  • 单电源转换器可简化系统设计。 
  • 双电源转换器为电压转换提供动态工作范围。 
  • 电压转换逻辑门可在一个芯片上实现两项功能。
  • 用例包括:GPIO、SPI、UART、JTAG、I2S
实现固定方向电压转换器的特色产品
TXU0304 正在供货 四通道固定多向电平转换器
TXU0102 正在供货 通道方向相同的双通道固定方向电平转换器
SN74LV4T125-Q1 正在供货 具有三态输出电平转换器的汽车类单电源四路缓冲门

了解特色应用

ADAS
支持具有电压转换功能的新一代 ADAS 域控制器
太阳能电池板
设计具有电压电平转换功能且更智能的太阳能电池板逆变器
工业 PC
支持具有电平转换功能的工业 PC 连接

支持具有电压转换功能的新一代 ADAS 域控制器

电平转换器可改善和简化高级驾驶辅助系统 (ADAS) 中的域控制器到外设输入/输出 (I/O) 接口设计。电压电平转换器可帮助解决 ADAS 域控制器中低功耗处理器与外设之间的 I/O 电平不匹配问题,确保能够通过 I2C、串行外设接口、简化千兆位媒体独立接口、SMBus、I2S 和通用输入/输出等接口进行通信。

优势:

  • 实现更低功耗设计。
  • 简化处理器到外设接口设计。
  • 提供更广泛的外围器件选择。

特色资源

产品
  • LSF0102-Q1 – 汽车类双通道双向多电压电平转换器
  • TXB0104-Q1 – 具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护功能的汽车类 4 位双向电压电平转换器
  • TXU0304-Q1 – 汽车四通道固定多向电平转换器

设计具有电压电平转换功能且更智能的太阳能电池板逆变器

光伏逆变器的主要设计挑战之一是使微控制器的较低输入/输出 (I/O) 电压电平与外设的较高 I/O 电压电平相匹配。电压电平转换器支持采用轻松、高效且具有成本效益的方式解决处理器和外设之间的 I/O 电平不匹配问题,且不会影响系统性能。

优势:

  • 实现更低功耗设计。
  • 简化处理器到外设接口设计。
  • 提供更广泛的外围器件选择。

特色资源

参考设计
  • TIDA-00816 – 电网物联网参考设计:使用 Sub-1GHz 射频连接故障指示灯、数据收集器和微型 RTU
产品
  • SN74LXC1T45 – 具有可配置电压电平转换和三态输出的 single-bit 双电源总线收发器
  • SN74LVC4245A – 具有三态输出的八通道总线收发器和 3.3V 至 5V 移位器
  • SN74LXC8T245 – 具有可配置电压电平转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器

支持具有电平转换功能的工业 PC 连接

单板和模块化工业计算机均支持一系列在低电压下运行的输入/输出 (I/O) 类型和接口标准。电压电平转换器使系统设计人员能够解决将工业 PC 低电压 I/O 连接到以不同电压电平运行的外设的相关设计难题。

优势:

  • 实现更低功耗设计。
  • 简化工业 PC I/O 接口设计。
  • 提供更广泛的外围器件选择。

特色资源

参考设计
  • TIDA-00375 – 24 VAC 供电的 UART 转 Wi-Fi 桥接器参考设计
产品