电平转换器

借助我们具有成本效益的小尺寸接地电平转换器解决系统中的接地偏移问题

parametric-filter查看所有产品
我们的接地电平转换器可在具有不同接地电压的系统之间实现无缝通信,确保各种应用可靠运行。我们的解决方案设计高效,采用小尺寸封装,可节省电路板空间,降低系统成本,同时提供高性能。
TXG4020-Q1
电平转换器

具有 2/0 配置的汽车级 ±40V、2 位固定方向接地电平转换器

价格约为 (USD) 1ku | 0.277

TXG1021-Q1
电平转换器

具有 1/1 配置的汽车级 ±10V、2 位固定方向接地电平转换器

价格约为 (USD) 1ku | 0.236

TXG8041
电平转换器

具有 3/1 配置的 ±80V、4 位固定方向接地偏移容差电平转换器

价格约为 (USD) 1ku | 0.313

TXG4021-Q1
电平转换器

具有 1/1 配置的汽车级 ±40V、2 位固定方向接地电平转换器

价格约为 (USD) 1ku | 0.277

TXG8021-Q1
电平转换器

具有 1/1 配置的汽车级 ±80V、2 位固定方向接地电平转换器

价格约为 (USD) 1ku | 0.326

TXG8020-Q1
电平转换器

具有 2/0 配置的汽车级 ±80V、2 位固定方向接地电平转换器

价格约为 (USD) 1ku | 0.326

为什么选择我们的接地电平转换器?

checkmark

紧凑的尺寸

我们的小尺寸封装有助于减小电路板尺寸,在不影响性能的前提下实现微型化。

checkmark

具有成本效益的解决方案

通过有助于降低系统总成本的高效设计,解决常见的接地偏移难题。

checkmark

快速响应

通过快速的数据速率和低传播延迟,在连接日益紧密、数据日益密集的世界中实现高速和高效。

checkmark

丰富的产品组合

我们种类齐全的转换器产品组合提供各种通道数量、通道配置和封装类型,可满足您的接口需求。

了解特色应用

混合动力、电动和动力总成系统
通过为意外接地偏移提供针对性解决方案,显著减小系统主板的尺寸
信息娱乐系统和仪表组
实现 48V 和 12V 电池系统之间的无缝通信
工厂自动化和控制
提高恶劣环境下的信号完整性
测试和测量
使用我们的接地级转换器技术清除信号

通过为意外接地偏移提供针对性解决方案,显著减小系统主板的尺寸

优势: 

  • 使用我们外形小巧、经济高效的解决方案替代笨重昂贵的方法。
  • 工作温度范围为 -40°C 至 125°C,有助于确保可靠性。
  • 一个器件支持多个接口,从高速串行外设接口到通用异步收发器。

特色资源

产品
  • TXG4041-Q1 – 具有 3/1 配置的汽车级 ±40V、4 位固定方向接地电平转换器
  • TXG4042-Q1 – 具有 2/2 配置的汽车级 ±40V、4 位固定方向接地电平转换器

实现 48V 和 12V 电池系统之间的无缝通信

优势:

  • 符合国际标准化组织 21780 标准。
  • 减少因长电缆和粗电缆造成的信号干扰。

特色资源

产品
  • TXG4041-Q1 – 具有 3/1 配置的汽车级 ±40V、4 位固定方向接地电平转换器
  • TXG4042-Q1 – 具有 2/2 配置的汽车级 ±40V、4 位固定方向接地电平转换器

提高恶劣环境下的信号完整性

优势:

  • 交流噪声抑制和施密特触发器输入可在恶劣环境中提供可靠的抗噪通信。
  • 更大限度减少通道间偏移和脉宽失真,支持高数据速率,确保为实时工业控制提供一致、确定性的信号传输。

特色资源

产品
  • TXG4041-Q1 – 具有 3/1 配置的汽车级 ±40V、4 位固定方向接地电平转换器
  • TXG4042-Q1 – 具有 2/2 配置的汽车级 ±40V、4 位固定方向接地电平转换器

使用我们的接地级转换器技术清除信号

优势:

  • 我们的低传播转换器可加快信号处理速度。
  • 更大程度地降低了地弹噪声,使波形和测量更加可靠。

特色资源

产品
  • TXG4041-Q1 – 具有 3/1 配置的汽车级 ±40V、4 位固定方向接地电平转换器
  • TXG4042-Q1 – 具有 2/2 配置的汽车级 ±40V、4 位固定方向接地电平转换器