电压转换门

使用具有集成电压转换的逻辑将两个功能合并为一个功能

parametric-filter查看所有产品
使用我们的转换门产品系列解决常见的组合逻辑问题,例如组合电源正常信号、启用或禁用数字信号或监控多个错误信号,该产品系列也会调节系统级电压电平不匹配。其中包括各种功能,例如与门、与非门、或非门、或门、异或门、异或非门和可配置的逻辑门。

按类别浏览

按参数规格进行选择

特色电压转换门

为何应选择我们的电压转换门?

checkmark

施密特触发器

我们的电压转换门产品组合具有施密特触发输入,可实现卓越的抗噪性

checkmark

多种功能

使用通用功能和可配置格式提供的电压转换门优化您的布板空间

checkmark

低功耗

利用我们先进的超低功耗 (AUP) 系列满足您的应用需求

逻辑功能中内置的电压转换

了解有关如何通过电压转换整合元件的更多信息

电压转换是一种稳定可靠的解决方案,能够减少用于鉴定和组装的器件数量。通过将两个器件的功能合而为一,简化了电路板设计。通过限制电路板上的器件数量,设计人员可以减少电路板设计中的潜在故障点。

实现电压转换的特色产品
SN74LV1T08 正在供货 具有逻辑电平转换器的单电源 2 输入正与门
SN74LV4T32 正在供货 1.8V 至 5.5V 单电源四路或门
SN74LV4T00 正在供货 1.8V 至 5.5V 单电源四路与非门

了解有关逻辑电平转换功能的更多信息

利用业界更新的封装,通过单电源电压转换轻松集成以不同逻辑电平运行的系统和外设。在 1.8V 至 5.5V 之间转换,可进一步简化系统并减少布板空间。TI 的电压转换产品系列能够执行适用于任何应用的升压和降压转换。

实现电压转换的特色产品
SN74LV4T08 正在供货 1.8V 至 5.5V 单电源四路与门
SN74LV4T00-Q1 正在供货 汽车类 1.8V 至 5.5V 单电源四路与非门
SN74LV1T86 正在供货 单电源 2 输入异或 (XOR) 门逻辑电平转换器

通过具有成本效益的解决方案优化电路板尺寸

SOT-23-Thin (DYY) 封装是业界超小型分立式逻辑引线式封装,尺寸为 4.2mm x 3.26mm,比 TSSOP 同类封装小 57%。DYY 封装采用标准 0.5mm 间距,可以轻松集成到现有的制造设备中。BQA 封装是 TI 最小的 14 引脚逻辑 Quad Flat No-Lead (QFN) 封装,尺寸为 3.0mm x 2.5mm,比同类 Thin-Shrink Small-Outline Package (TSSOP) 小 76%,比上一代 QFN 封装小 40%。该封装还采用可湿性侧面配置,可在制造过程中进行光学检查,而不是传统的 X 射线检查。

从左到右:SOT-23-Thin、TSSOP、SOIC、SSOP

实现电压转换的特色产品
SN74LV4T32 正在供货 1.8V 至 5.5V 单电源四路或门
SN74LV4T00 正在供货 1.8V 至 5.5V 单电源四路与非门
SN74LV4T08 正在供货 1.8V 至 5.5V 单电源四路与门

升压和降压集成

利用单电源电平转换,执行升压转换以从低功率电源向功率更高的外设供电,以及执行降压转换以集成所有类型的 GPIO 逻辑电平。宽电压范围支持多种逻辑电平共存的系统,包括 1.8V、2.5V、3.3V 和 5.0V。这也可用于集成不同类型的逻辑电平,例如 CMOS 和 TTL。 

实现电压转换的特色产品
SN74LV1T86-Q1 正在供货 具有逻辑电平转换器的汽车级单电源 2 输入异或 (XOR) 门
SN74LV1T02-Q1 正在供货 具有逻辑电平转换器的汽车级单电源 2 输入正或非门
SN74AUP1T00 正在供货 低功耗、1.8/2.5/3.3V 输入、3.3V CMOS 输出、单路 2 输入正与非门

技术资源

应用手册
应用手册
LV1T Family of single supply translators (Rev. B)
LV1T 系列器件具有独特功能特性,结合了宽 VIH 范围和宽 VCC 范围。LV1T 系列旨在仅使用一个电源轨实现升压或降压转换。
document-pdfAcrobat PDF
应用简报
应用简报
了解施密特触发器 (Rev. B)
针对这些问题的解决方案是使用施密特触发类型的器件将缓慢或嘈杂的边缘转换为更快的东西,从而满足以下器件的输入上升和下降规范要求。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
TI 有许多电压电平转换解决方案,涵盖单向、双向、逻辑门和特定应用。
document-pdfAcrobat PDF