按类别浏览
按类别浏览
为何选择我们的或门?
宽工作电压范围
选择 0.8V 至 18V 范围内的产品,满足您的所有应用需求。
多样化的封装产品
引线式和无引线封装的引脚数范围均为 5 引脚至 20 引脚。部分封装提供可湿性侧面。
施密特触发器输入
我们具有施密特触发 (HCS) 的高速 CMOS 系列具有施密特触发输入,可实现出色的抗噪性。
常见或门应用和特性
使用更少的 MCU GPIO 通道来监测错误信号
许多系统有多个错误标志需要监测。当了解发生的错误比了解发生错误的模块更为重要时,可以减少监测这些错误标志所需的输入数量。本视频讨论了用更少所需输入数量来监测示例系统中的一组错误标志输出的方法。
实现或门的特色产品
详细了解或门的常见应用
在系统运行期间,有时需要启用或禁用数字信号。此视频探讨了禁用线路时如何处理输出的所有选项,并确定了可执行每个功能的逻辑器件。
实现或门的特色产品
通过具有成本效益的解决方案优化电路板尺寸
Small-Outline Thin (SOT-23-THN) DYY 封装是一种分立式逻辑引线式封装,尺寸为 4.2mm x 3.26mm,比 Thin Shrink Small-Outline Package (TSSOP) 等效封装小 57%。DYY 封装的标准 0.5mm 间距便于轻松集成到现有制造设备中。
BQA 14 引脚逻辑 Very Very Quad Flat No-lead (WQFN) 封装尺寸为 3mm x 2.5mm,比等效 TSSOP 封装小 76%,比上一代 QFN 封装小 40%。该封装还采用可湿性侧面配置,可在制造过程中进行光学检查,而不是传统的 X 射线检查。
从左到右:SOT-23-THN、TSSOP、SOIC、SSOP
实现或门的特色产品
减小噪声影响
我们具有施密特触发器 (HCS) 的高速 CMOS 系列能够在 2V 至 6V 输入电压范围内运行。施密特触发输入可在具有高噪声的 3.3V 和 5V 应用中产生干净的信号,并通过增强逻辑电平转换来提升慢速信号的性能。