与非门

使用组合逻辑简化您的信号链

parametric-filter查看所有产品
使用我们包含 200 多款与非门的产品系列解决常见的组合逻辑问题,例如启用或禁用数字信号、监控多个错误信号或创建锁存器。其中包括采用一到六通道配置的开漏和施密特触发器件。

按类别浏览

按参数规格进行选择

特色与非门

SN74LVC1G09B
与非门

具有漏极开路输出的单通道、2 输入、1.1V 至 5.5V 与门

价格约为 (USD) 1ku | 0.024

SN74ACT132
与非门

具有 TTL TTL 兼容输入的 4 通道、4 输入与非门

价格约为 (USD) 1ku | 0.075

SN74ACT132-Q1
与非门

具有 TTL TTL 兼容输入的汽车级 4 通道、4 输入与非门

价格约为 (USD) 1ku | 0.088

SN74AC132
与非门

四通道 2 输入 2V 至 6V 与非门

价格约为 (USD) 1ku | 0.09

SN74AC132-Q1
与非门

汽车级四通道、双输入、2V 至 6V 与非门

价格约为 (USD) 1ku | 0.106

SN74AC09-Q1
与非门

汽车级 4 通道、2 输入、2V 至 6V 与门

价格约为 (USD) 1ku | 0.126

为何选择我们的与非门?

checkmark

宽工作电压范围

选择 0.8V 至 18V 范围内的产品,满足您的所有应用需求。

checkmark

多样化的封装产品

引线式和无引线封装的引脚数范围均为 5 引脚至 20 引脚。部分封装提供可湿性侧面。

checkmark

施密特触发

我们具有施密特触发 (HCS) 的高速 CMOS 产品可实现出色的抗噪性。

常见与非门应用

设计带有 S-R 锁存器的警报或防篡改电路

需要标记和处理事件的关键系统使用警报电路。本视频介绍了一种简单的设置复位 (S-R) 锁存解决方案,旨在避免错过警报触发事件。

 

实现警报电路和防篡改电路的特色产品
SN74HCS03 正在供货 具有漏极开路输出的施密特触发输入四通道 2 输入正与非门
SN74HCS30-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类 8 输入与非门
SN74LVC1G00 正在供货 单路 2 输入、1.65V 至 5.5V 与非门

技术资源

应用简报
应用简报
Catch a Digital Signal
为了确保正确识别错误状态,可使用专用锁存电路在功耗超低的情况下捕获非常短暂的脉冲。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Optimizing Design of Electronic Meters with Logic and Translation Use Cases
逻辑门、电压转换器和其他逻辑器件在现代电子系统中具有多种用途。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
逻辑和转换器件在 IP 摄像头中的应用 (Rev. A)
本文档提供了可使用逻辑和转换克服的 IP 摄像机常见设计挑战的解决方案示例。
document-pdfAcrobat PDF