XOR(异或)门

使用组合逻辑简化您的信号链

parametric-filter查看所有产品
使用我们包含 50 多款异或门的产品系列解决常见的组合逻辑问题,例如比较数字信号或检测输入信号中的相位差异,或者在两个输入相同时进行比较。其中包括采用 1 至 4 通道配置的开漏和施密特触发器件选项。

按类别浏览

按参数规格进行选择

特色异或门产品

SN74ACT86-Q1
XOR(异或)门

Automotive, 4-ch, 2-input, 4.5V to 5.5V XOR (exclusive OR) gates with TTL-compatible CMOS inputs

价格约为 (USD) 1ku | 0.159

SN74AC86-Q1
XOR(异或)门

Automotive, 4-ch, 2-input, 1.5V to 6V XOR (exclusive OR) gate

价格约为 (USD) 1ku | 0.123

SN74AHC1G86B-EP
XOR(异或)门

增强型产品单通道双输入、2V 至 5.5V 异或门

价格约为 (USD) 1ku | 0.64

为何您应选择我们的异或门?

checkmark

宽工作电压范围

从 0.8V 至 18V 的产品中进行选择,满足您的所有应用需求

checkmark

多样化的封装产品

采用 5 至 20 引脚引线式和无引线封装。部分封装提供可湿性侧面。

checkmark

施密特触发器

我们全新的 HCS 系列具有施密特触发输入,可实现卓越的抗噪性。

异或门的常见应用

检测输入信号中的相位差

相位检测器会输出表示输入信号之间相位差的 PWM 信号。本视频快速介绍了异或门如何用作相位检测器。

实现异或门的特色产品
SN74LVC1G86-Q1 正在供货 汽车类单路 2 输入、1.65V 至 5.5V XOR(异或)门
SN74HCS86-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类 4 通道、2 输入、2V 至 6V 低功耗 XOR(异或)门
SN74LVC2G86 正在供货 2 通道、2 输入、1.65V 至 5.5V XOR(异或)门