组合门

使用组合逻辑简化您的信号链

parametric-filter查看所有产品
使用我们包含 20 多款组合门的产品系列解决常见的组合逻辑问题,例如组合电源正常信号、启用或禁用数字信号或监控多个错误信号。其中包括采用 1 至 8 通道配置的开漏和三态器件选项。

按类别浏览

按参数规格进行选择

特色组合门

为何您应选择我们的组合门?

checkmark

丰富的高可靠性产品

额定温度范围为 -55°C 至 125°C 的 10 多款军用级组合门供您选择

checkmark

多种封装和引脚组合

封装尺寸小至 22mm2,包括 14 至 20 个引脚

组合门的常见应用

启用或禁用数字信号

在系统运行期间,有时需要启用或禁用数字信号。此视频探讨了禁用线路时如何处理输出的所有选项,并确定了可执行每个功能的逻辑器件。

技术资源

视频
视频
组合电源正常信号
电源正常信号通常在系统中经过相对较长的距离路由,并且不能始终克服寄生效应。本视频快速介绍了两个采用标准逻辑器件的简单解决方案。
视频
视频
启用或禁用数字信号
此视频探讨了禁用线路时如何处理输出的所有选项,并确定了可执行每个功能的逻辑器件。
视频
视频
使用更少的输入来监测错误信号
本视频讨论了用更少所需输入数量来监测示例系统中的一组错误标志输出的方法。