移位寄存器

串行输入并行输出和并行输入串行输出同步存储寄存器

parametric-filter查看所有产品
使用我们包含 100 多款并行输入串行输出和串行输入并行输出移位寄存器的产品系列解决常见的 I/O 限制问题,例如增加微控制器上的输入数量或增加微控制器上的输出数量。

按类别浏览

按参数规格进行选择

特色移位寄存器

SN74AC165
移位寄存器

8 位 1.5V 至 6V 并联负载移位寄存器

价格约为 (USD) 1ku | 0.103

SN74AC165-Q1
移位寄存器

汽车级 8 位 1.5V 至 6V 并联负载移位寄存器

价格约为 (USD) 1ku | 0.122

SN74ACT596-Q1
移位寄存器

汽车级 4.5V 至 5.5V、8 位串行输入并行输出移位寄存器

价格约为 (USD) 1ku | 0.191

SN74AC596
移位寄存器

1.5V 至 6.0V、8 位串行输入和并行输出移位寄存器

价格约为 (USD) 1ku | 0.162

SN74AC596-Q1
移位寄存器

汽车级 1.5V 至 6.0V、8 位串行输入和并行输出移位寄存器

价格约为 (USD) 1ku | 0.191

SN74ACT596
移位寄存器

4.5V 至 5.5V、8 位串行输入并行输出移位寄存器

价格约为 (USD) 1ku | 0.162

我们移位寄存器的优势 

checkmark

施密特触发器输入

我们全新的 HCS 系列具有施密特触发输入,可实现出色的抗噪性能。

checkmark

多样化的封装产品

引线式和无引线封装的引脚数范围均为 14 引脚至 28 引脚。部分封装具有可湿性侧面。

checkmark

丰富的移位寄存器功能

通过同步和异步加载、输入和输出存储寄存器以及通用功能来满足您的设计需求。 

移位寄存器产品系列的常见应用和特性

增加微控制器上的输出数

微控制器上通常没有足够的通用输入/输出 (GPIO) 引脚来写入多个传感器或 LED。串行输入并行输出移位寄存器可在具有较少 GPIO 引脚的微控制器上写出相同数量的输出。 

实现移位寄存器的特色产品
SN74LV164A-Q1 正在供货 汽车级、八位、并行输出串行移位寄存器
SN74HCT595 正在供货 具有 TLL 兼容 CMOS 输入和三态输出寄存器的 8 位移位寄存器
SN74LV594A-Q1 正在供货 具有输出寄存器的汽车类八位移位寄存器

增加微控制器上的输入数量

微控制器上通常没有足够的通用输入/输出 (GPIO) 引脚来读取多个传感器。并行输入串行输出移位寄存器可在具有较少 GPIO 引脚的微控制器上读取相同数量的输入。

实现移位寄存器的特色产品
SN74LV165A-Q1 正在供货 汽车类八位并行负载移位寄存器
SN74HCT165 正在供货 8 位并行输入/串行输出移位寄存器
SN74HC165-Q1 正在供货 汽车类 8 位并联负载移位寄存器

减小噪声影响

我们具有施密特触发器 (HCS) 的高速 CMOS 系列能够在 2V 至 6V 输入电压范围内运行。施密特触发输入可在具有高噪声的 3.3V 和 5V 应用中产生干净的信号,并通过增强逻辑电平转换来提升慢速信号的性能。

应用手册
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
设计人员不断努力提升系统的信号完整性、低功耗和可靠性等特性。为了实现这些目标,TI 设计了下一代施密特触发集成式高速 CMOS 系列产品。
PDF
应用简报
了解施密特触发器 (Rev. B)
大多数 CMOS、BiCMOS 和 TTL 器件在其输入的高低电平转换时需要快速边沿。如果边沿过慢,可能会导致过大的电流或振荡,还有可能损坏器件。
PDF | HTML
实现移位寄存器的特色产品
SN74HCS166 正在供货 8 位并行负载移位寄存器
SN74HCS165 正在供货 具有施密特触发器输入的 8 位并行负载移位寄存器
SN74HCS595 正在供货 具有施密特触发输入和三态输出寄存器的 8 位移位寄存器

通过具有成本效益的解决方案优化电路板尺寸

Small-Outline Transistor Thin (SOT-23-THN) DYY 封装是一种分立式逻辑引线式封装,尺寸为 4.2mm x 3.26mm,比 Thin Shrink Small-Outline Package (TSSOP) 等效封装小 57%。DYY 封装的标准 0.5mm 间距便于轻松集成到现有制造设备中。

Very Very Quad Flat No-lead (WQFN) BQA 14 引脚逻辑 Quad Flat No-lead (QFN) 封装尺寸为 3mm x 2.5mm,比等效 TSSOP 封装小 76%,比上一代 QFN 封装小 40%。该封装还采用可湿性侧面配置,可在制造过程中进行光学检查,而不是传统的 X 射线检查。

左到右:SOT-23-THN、TSSOP、SOIC、SSOP

实现移位寄存器的特色产品
SN74HCS165 正在供货 具有施密特触发器输入的 8 位并行负载移位寄存器
SN74LV164A-Q1 正在供货 汽车级、八位、并行输出串行移位寄存器
SN74LV594A-Q1 正在供货 具有输出寄存器的汽车类八位移位寄存器

技术资源

应用简报
应用简报
Overcoming Last-Minute Feature Creep with Modern Shift Registers
系统设计人员可以采用一种简单的解决方案来添加更多输入或输出,即使用移位寄存器等简单构建块器件。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Designing with Shift Registers
移位寄存器提供了一种简单灵活的低成本方法,可增加系统控制器上的输入或输出 (IO) 引脚的总数量。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Traction Inverter Motor Control Enhancement Using Logic and Translation
在大多数控制牵引逆变器电机的系统中都可以找到逻辑和转换器件。
document-pdfAcrobat PDF