在我们包含 900 多款计数器、触发器、锁存器和寄存器逻辑功能的产品系列中搜索同步和异步布尔存储器存储选项。这些器件提供各种输入/输出配置和多种封装选项,可满足各种设计要求。
按类别浏览
按参数规格进行选择
新产品
D 型锁存器
Automotive octal buffers and line drivers with three-state outputs and Schmitt-trigger inputs
价格约为 (USD) 1ku | 0.257
我们的触发器、锁存器和寄存器的主要优势
品类齐全的产品系列
我们品类齐全的产品系列中包含 900 多款计数器、触发器、锁存器和寄存器,可满足您的所有逻辑需求。
针对下一代控制器进行了优化
支持当今先进的微处理器技术
符合最新的行业标准
测试和制造满足汽车、航天、军事和工业领域的品质要求
业界超小型封装
采用业界超小型封装,可充分利用布板空间并提高密度。
触发器、锁存器和寄存器的常见应用
增加微控制器上的输入数量
使用微控制器时的常见问题是没有足够的 GPIO 引脚读取多个传感器。并行输入、串行输出移位寄存器可用于在具有较少 GPIO 引脚的微控制器上读取相同数量的输入。
将瞬时开关转换为拨动开关
某些系统功能需要使用拨动开关,例如,系统的主电源开关。本视频快速介绍了如何使用按钮或瞬时开关来执行此切换。