按类别浏览
按主要特性进行选择
相关类别
新产品
Automotive programmable logic device with 18-GPIO and selectable I²C/SPI
价格约为 (USD) 1ku | 0.696
为何选择 TI PLD?
降低设计复杂性和减小尺寸
整合多达 40 个数字和模拟逻辑元件,可显著减少分立式逻辑器件,并将解决方案尺寸缩小多达 94%。
无需编码即可轻松设计和配置
使用 InterConnect Studio 快速配置您的逻辑设计,在一天时间内即可从概念推进到原型设计,无需任何编程知识。
业界通用封装
采用标准封装,温度范围为 -40°C 至 125°C,已通过 AEC Q-100 认证,适用于无特殊制造要求的各种应用。
可编程逻辑器件 (PLD) 的优势
借助我们高度集成的 PLD,可以在不影响功能和尺寸的情况下取消大量分立式元件。
设计中需要购买、储存和放置的元件更少。根据您的设计和 PLD 利用率,可以显著减少分立式元件数量和降低复杂性。
与分立式逻辑和竞争性技术相比,TI PLD 有助于减小整体 PCB 尺寸。凭借小型封装和低至八个的引脚数量,工程师可以将 PCB 空间减小 90% 甚至更多。
我们免费的 InterConnect Studio 设计工具省去了软件编程的麻烦,得益于该工具提供的简单拖放界面,您可以轻松构建逻辑电路、微调逻辑元件、检查错误,甚至查看功耗估算数据,无需任何编码经验。您可以在不同的探测点操纵内置仿真器来查看设计的所有部分,并确认其满足您的要求。
我们的 PLD 允许您轻松地通过 InterConnect Studio 图形用户界面进行解决方案的设计和编程。TI PLD 编程器和相关评估模块是您配置器件以进行评估、原型构建或生产所需的唯一硬件。
直接从 InterConnect Studio 轻松申请定制样片或量产器件。无论是由您还是由 TI 对 PLD 进行编程,最终都能生成一个可直接使用的定制硬件状态机,无需进行任何软件开发。
了解特色应用
对于工业应用,我们的 PLD 采用业界通用封装
我们的 PLD 包含多种逻辑功能,旨在降低设计复杂性并加快开发速度。
优势:
- 业界通用封装,符合 JEDEC 标准。
- 宽温度范围(-40°C 至 125°C),可确保 TI PLD 适用于极其严苛的条件。
- InterConnect Studio 简单易用,无需编码经验。
特色资源
借助符合 AEC Q-100 标准的 PLD 优化您的下一代汽车区域控制器设计
我们的 PLD 通过了汽车电子委员会 (AEC) Q-100 认证,可节省空间并轻松集成到汽车应用中,提供引线式或无引线封装选项,支持可湿性侧面,从而实现自动光学检测。这些器件型号以 -Q1 后缀结尾。
优势:
- TI PLD 提供符合 AEC Q-100 标准的小型封装,有助于减小设计尺寸。
- 宽温度范围:-40°C 至 125°C。
- 功能安全能力可提供资质认证所需的信息。
特色资源
使用我们的小型封装技术将个人电子产品的 PCB 尺寸缩减高达 90%
我们的 PLD 为您的个人电子产品设计提供多种选项。无论您是希望减小器件尺寸,还是实现更长的电池寿命,具有小型引线式封装选项和超低待机电流的 TI PLD 都能助您实现设计目标。
优势:
- 利用小型封装来减小总体 PCB 尺寸。
- 以低至 1uA 的待机功耗延长电池寿命。
- 借助 InterConnect Studio 轻松进行评估和设计。