可配置和可编程逻辑 IC

通过可定制和可编程逻辑解决方案促进产品差异化并提高其价值

parametric-filter查看所有产品
我们的可配置和可编程逻辑 IC 提供定制选项,以进一步使您的产品脱颖而出。TI 可编程逻辑器件 (PLD)、可配置的门和单稳态振荡器(单次触发)可以实现以前没有大量分立式器件无法实现的其他功能。这些器件易于编程,并且可通过将所需的元件数量和 PCB 空间减少 90% 以上来简化您的设计。

按类别浏览

TPUL2G123-Q1
单稳态多谐振荡器

具有多谐振荡器汽车级的 2 通道单稳态、可重新触发脉冲发生器

价格约为 (USD) 1ku | 0.183

SN74AC3G99
可配置门

具有三态输出的 1.5V 至 6V、超级可配置多功能门

价格约为 (USD) 1ku | 0.139

TPLD1201
可编程逻辑器件 (PLD)

具有八个通用输入或输出 (GPIO) 的可编程逻辑器件

价格约为 (USD) 1ku | 0.34

TPUL2G123
单稳态多谐振荡器

2 通道单稳 RC 可配置脉冲发生器

价格约为 (USD) 1ku | 0.155

SN74AC3G99-Q1
可配置门

具有三态输出的汽车级、1.5V 至 6V、超级可配置多功能门

价格约为 (USD) 1ku | 0.174

TPLD1201-Q1
可编程逻辑器件 (PLD)

具有八个通用输入或输出的汽车级可编程逻辑器件

价格约为 (USD) 1ku | 0.401