缓冲器、驱动器和收发器

增强系统中的信号完整性

parametric-filter查看所有产品
借助我们包含 1100 多款逆变器、缓冲器和通用收发器的产品系列,可解决常见的驱动强度和线路电容高问题。其中包括 1 至 32 通道驱动器中的开漏、三态和施密特触发器件选项。我们的时钟缓冲器产品系列包括适用于高性能时钟应用的缓冲器。

按类别浏览

相关类别
时钟缓冲器

查找适用于高性能时钟应用的缓冲器。

SN74ACT125
同相缓冲器和驱动器

具有 TTL 兼容输入和三态输出的 4 通道缓冲器

价格约为 (USD) 1ku | 0.13

SN74LVC1GU04-Q1
反向缓冲器和驱动器

采用 1.65V 至 5.5V VCC 运行的汽车单路反相器门。

价格约为 (USD) 1ku | 0.086

SN74ACT125-Q1
同相缓冲器和驱动器

具有 TTL TTL 兼容输入和三态输出的汽车级 4 通道缓冲器

价格约为 (USD) 1ku | 0.153

SN74AHC540-Q1
反向缓冲器和驱动器

具有三态输出的汽车级 8 通道、2V 至 5.5V 逆变器

价格约为 (USD) 1ku | 0.257

SN74ACT126
同相缓冲器和驱动器

具有 TTL 兼容型输入和三态输出的 4 通道缓冲器

价格约为 (USD) 1ku | 0.12

SN74AHCT541-Q1
反向缓冲器和驱动器

具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的汽车级 8 通道、4.5V 至 5.5V 缓冲器

价格约为 (USD) 1ku | 0.257

我们的缓冲器、驱动器和收发器的主要优势

checkmark

品类齐全的产品系列

我们的产品系列中包含 1100 多款逆变器、缓冲器和收发器,可满足您的所有逻辑需求

checkmark

针对下一代控制器进行了优化

支持当今先进的微处理器技术 

checkmark

符合最新的行业标准

测试和制造满足汽车、航天、军事和工业领域的品质要求。 

checkmark

业界超小型封装

采用业界超小型封装,可充分利用布板空间并提高密度

缓冲器、驱动器和收发器的应用和特性

减小噪声影响

我们的高速互补金属氧化物半导体 (HCS) 系列具有施密特触发输入,可在 2V 至 6V 的宽输入电压范围内运行。施密特触发输入有助于在具有高噪声的 3.3V 和 5V 应用中产生干净的信号,并通过增强逻辑电平转换来提升慢速信号的性能。

应用手册
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
设计人员不断努力提升系统的信号完整性、低功耗和稳健性等特性。我们的下一代施密特触发集成高速 CMOS 系列专为实现这些目标而设计。
PDF
应用简报
了解施密特触发器 (Rev. B)
大多数 CMOS、BiCMOS 和 TTL 器件在其输入的高低电平转换时需要快速边沿。如果边沿过慢,可能会导致过大的电流、振荡,还有可能损坏器件。
PDF | HTML
实现施密特触发器输入的特色产品
SN74HCS240-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车类八路缓冲器和线路驱动器
SN74HCS245 正在供货 具有三态输出的施密特触发输入八路总线收发器
SN74HCS541 正在供货 具有三态输出和施密特触发输入的八路缓冲器和线路驱动器

系统上电时生成复位信号

某些系统需要初始化脉冲。初始化脉冲通常由系统控制器生成,但很多系统需要在控制器启动之前进行初始化,或者这些系统也可能根本没有控制器。在这些情况下,使用一个简单的电路即可提供所需的脉冲,无需编程。

详细了解缓冲器的常见应用

系统控制器的输出驱动强度可能较弱,因此无法通过高电容线路进行传输。可以在控制器和接收器之间添加一个缓冲器来解决该问题。

实现缓冲器的特色产品
SN74AHC126-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车级四通道、2V 至 5.5V 缓冲器
SN74AHC1G125-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车类单通道 2.0V 至 5.5V 同相缓冲器
SN74LVC1G34 正在供货 单通道 1.65V 至 5.5V 缓冲器

通过具有成本效益的解决方案优化电路板尺寸

SOT-23-THN (DYY) 封装是业界超小型分立式逻辑引线式封装,尺寸为 4.2mm x 3.26mm,比 TSSOP 同类封装小 57%。DYY 封装采用标准 0.5mm 间距,可以轻松集成到现有的制造设备中。BQA 封装是我们的超小型 14 引脚逻辑 Quad Flat No-Lead (QFN) 封装,尺寸为 3mm x 2.5mm,比同类 Thin-Shrink Small-Outline Package (TSSOP) 小 76%,比上一代 QFN 封装小 40%。该封装还采用可湿性侧面配置,可在制造过程中进行光学检查,而不是传统的 X 射线检查。

从左到右:SOT-23-THN、TSSOP、SOIC、SSOP

实现缓冲器、驱动器和收发器的特色产品
SN74AHC126-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车级四通道、2V 至 5.5V 缓冲器
SN74LV8T245 正在供货 具有三态输出的单电源八路转换收发器
SN74HCS05 正在供货 具有施密特触发输入和开漏输出的 6 通道、2V 至 6V 反相器

技术资源

视频系列
视频系列
常见的缓冲器、驱动器和收发器应用
我们的八个 The Logic Minute 培训视频系列介绍了与常见缓冲器和逆变器应用相关的各类主题。
应用手册
应用手册
Drive Transmission Lines With Logic
本产品概述包含了改进信号完整性所需考虑的设计注意事项。
document-pdfAcrobat PDF
应用简报
应用简报
Redrive Digital Signals
系统控制器的输出驱动强度可能较弱,因此不能用于通过电容信号相对较高的线路直接传输。可以添加逻辑缓冲器以减少负载并提高信号完整性。
document-pdfAcrobat PDF

了解特色应用

工厂自动化与控制
利用我们的逻辑缓冲器、驱动器和收发器产品系列,提高效率并扩展功能集,同时优化您的工业 2.0 设计
航天和国防
使用我们专为您的下一项航天任务而设计的塑料封装,设计出更智能且小巧轻便的航空航天和国防系统
能源基础设施
利用我们的逻辑器件产品系列,实现可靠且可扩展的电网解决方案,满足从电动汽车充电基础设施到太阳能和风能系统的各项需求
楼宇自动化
将我们的逻辑产品系列用于工厂车间、住宅空间和商业地产的楼宇自动化解决方案
混合动力、电动和动力总成系统
采用节省空间的逻辑封装,轻松通过光学检查并提高汽车设计的抗噪性能
有线网络
无论是在全新、超快的 Wi-Fi® 标准方面,还是在低功耗交换机方面,我们的逻辑产品系列均可满足您的各项有线网络应用需求

利用我们的逻辑缓冲器、驱动器和收发器产品系列,提高效率并扩展功能集,同时优化您的工业 2.0 设计

我们的缓冲器、驱动器和收发器可帮助您构建新一代智能工厂自动化应用。

优势:

  • 低电压系列可在 18V 至 0.8V 的电压下工作,从而降低功耗。
  • 我们的高速 CMOS 系列具有施密特触发输入 (HCS),可实现更佳的抗噪性能,有助于增强设计。
  • 总线保持、输出阻抗匹配和带电插入。
  • 封装选项包括 Thin-Shrink Small-Outline Package (TSSOP)、Small-Outline Integrated Circuit (SOIC) 和小尺寸 Small Outline Transistor (SOT)-23-Thin (THN)。

特色资源

参考设计
  • TIDA-00195 – 用于三相逆变器系统的隔离式 IGBT 栅极驱动器评估平台参考设计
  • TIDA-01349 – 采用单封装六通道数字隔离器且适用于逆变器的 IPM 接口参考设计
产品
  • SN74HCS245 – 具有三态输出的施密特触发输入八路总线收发器
  • SN74AC541 – 具有三态输出的八通道、1.5V 至 6V、24mA 驱动强度缓冲器
  • SN74AUP2G07 – 具有漏极开路输出的 2 通道、0.8V 至 3.6V 低功耗缓冲器

使用我们专为您的下一项航天任务而设计的塑料封装,设计出更智能且小巧轻便的航空航天和国防系统

对于航天应用,我们的 CMOS 逻辑系列将易于获取的辐射报告与 1.2V 电源电压支持和增强型航天塑料 (SEP) 认证封装相结合,从而能够连接现代现场可编程门阵列 (FPGA) 和外设器件。TI 逻辑器件不断扩展其专为航空航天和国防应用而设计的增强型产品 (EP) 系列,可支持高可靠性制造流程。

特色资源

产品
  • SN74LVC3G07-EP – 具有漏极开路输出的 3 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器(增强型产品)
  • SN74LVC2G126-EP – 具有三态输出的增强型产品 2 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器
  • SN54SC245-SEP – 采用增强型航天塑料、具有三态输出的 1.2V 至 5.5V、八路总线收发器
硬件开发
  • ALPHA-XILINX-KU060-SPACE – 适用于 Xilinx Kintex® Ultrascale™ KU060 和 TI 电源的 Alpha Data Systems 航空级 FPGA 开发套件

利用我们的逻辑器件产品系列,实现可靠且可扩展的电网解决方案,满足从电动汽车充电基础设施到太阳能和风能系统的各项需求

使用我们的分立式逻辑器件,助力您实现下一个可再生能源项目。

优势:

  • 小型封装可缩小多达 76% 的布板空间。
  • 我们的高速 CMOS 系列具有施密特触发输入 (HCS),可实现更佳的抗噪性能,有助于增强设计。
  • 我们的低电压 CMOS (LVC) 系列可实现高驱动强度(5V 时高达 32mA),从而干净利落地驱动较长布线。
  • 该产品系列支持较宽的温度和电压范围,并提供适用于工业应用的合格解决方案。
  • 低功耗 CMOS 逻辑(高级超低功耗 [AUP] 和 LVC)可提高电源效率。

特色资源

参考设计
  • TIDA-00816 – 电网物联网参考设计:使用 Sub-1GHz 射频连接故障指示灯、数据收集器和微型 RTU
产品
  • SN74LVC245A – 具有三态输出的八通道总线收发器
  • SN74LVC2G07 – 具有漏极开路输出的 2 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器
  • SN74AC7541 – 具有开漏输出的八通道 1.5V 至 6V 缓冲器

将我们的逻辑产品系列用于工厂车间、住宅空间和商业地产的楼宇自动化解决方案

借助我们的逻辑产品系列,紧跟自动化潮流。

优势:

  • 小型封装可缩小多达 76% 的布板空间。
  • 我们的高速 CMOS 系列具有施密特触发输入 (HCS),可实现更佳的抗噪性能,有助于增强设计。
  • 集成电压转换逻辑有助于整合电路板设计。
  • 低至 0.8V 的低电压逻辑器件可降低功耗。

特色资源

参考设计
  • TIDA-00206 – 具有串行接口的 LED 显示驱动器参考设计
产品
  • SN74LV8T245 – 具有三态输出的单电源八路转换收发器
  • SN74AC541 – 具有三态输出的八通道、1.5V 至 6V、24mA 驱动强度缓冲器
  • SN74HCS244 – 具有三态输出和施密特触发输入的八路缓冲器和线路驱动器

采用节省空间的逻辑封装,轻松通过光学检查并提高汽车设计的抗噪性能

我们的逻辑产品系列提供各种符合汽车电子委员会 (AEC)-Q100 标准的解决方案,这些解决方案专用于电动汽车应用。 

优势:

  • 我们的高速 CMOS 系列具有施密特触发输入 (HCS),在抗噪、慢速输入信号容差和电源电流消耗方面具有优势。
  • 为空间受限的环境提供小型引线式和无引线封装解决方案可提高设计灵活性。

特色资源

产品
  • SN74AC245-Q1 – 具有三态输出的汽车级八通道总线收发器
  • SN74HCS541-Q1 – 具有三态输出和施密特触发输入的汽车类八路缓冲器和线路驱动器
  • SN74AHC1G14-Q1 – 具有施密特触发输入的汽车类单通道 2V 至 5.5V 反相器

无论是在全新、超快的 Wi-Fi® 标准方面,还是在低功耗交换机方面,我们的逻辑产品系列均可满足您的各项有线网络应用需求

我们的逻辑产品系列具有卓越的特性、功能和较小的解决方案尺寸,能够满足有线网络应用的设计要求。

优势:

  • 小型封装可缩小多达 76% 的布板空间。
  • 我们的高速 CMOS 系列具有施密特触发输入 (HCS),可实现更佳的抗噪性能,有助于增强设计。
  • 我们的低电压逻辑 (LVC) 系列可实现高驱动强度(5V 时高达 32mA),从而干净利落地驱动较长布线。

 

特色资源

产品
  • SN74HCS541 – 具有三态输出和施密特触发输入的八路缓冲器和线路驱动器
  • SN74LVC1G07 – 具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 缓冲器
  • SN74HCS05 – 具有施密特触发输入和开漏输出的 6 通道、2V 至 6V 反相器