反向缓冲器和驱动器

增强驱动强度以提高系统信号完整性

parametric-filter查看所有产品
借助我们包含 300 多款逆变器的产品系列,解决常见的驱动强度和线路电容高问题,例如转接驱动信号、对开关进行去抖、控制 LED 指示灯以及消除慢速或高噪声输入。其中包括 1 至 32 通道驱动器中的开漏、三态和施密特触发器件选项。

按类别浏览

按参数规格进行选择

特色反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G16
反向缓冲器和驱动器

具有开漏输出和施密特触发输入的单通道、1.65V 至 5.5V 反相器

价格约为 (USD) 1ku | 0.025

SN74AHC240-Q1
反向缓冲器和驱动器

具有三态输出的汽车级八通道 2V 至 5.5V 反相器

价格约为 (USD) 1ku | 0.205

SN74ACT05-Q1
反向缓冲器和驱动器

具有漏极开路输出的汽车类六通道逆变器

价格约为 (USD) 1ku | 0.21

SN74ACT16
反向缓冲器和驱动器

具有施密特触发 TTL 兼容型输入和开漏输出的 4.5V 至 5.5V 反相器

价格约为 (USD) 1ku | 0.178

SN74ACT04-Q1
反向缓冲器和驱动器

具有 TTL 兼容输入的汽车级 4.5V 至 5.5V 六路逆变器

价格约为 (USD) 1ku | 0.164

SN74AC05-Q1
反向缓冲器和驱动器

具有开漏输出的汽车级 8 通道、1.5V 至 5.5V 反相器

价格约为 (USD) 1ku | 0.191

反向缓冲器和驱动器的优势

checkmark

多样化的封装产品

引线式和无引线封装的引脚数范围均为 4 引脚至 48 引脚。部分封装提供可湿性侧面。 

checkmark

多种通道数选择

通道数范围为 1 至 16,可满足特定系统需求。

checkmark

品类丰富的产品系列 

借助我们品类丰富的 300 多种反向缓冲器和驱动器产品系列,满足您的所有逻辑需求,该产品系列涵盖从超低功耗到超高速度的各种选项。

反向缓冲器和驱动器的常见应用

控制 LED 指示灯

大多数现代系统(如 PLC 或网络设备)都包含某种形式的 LED 指示灯。这些 LED 必须由 MCU 或其他电路驱动,但后者通常无法提供所需的高电流驱动。一种简单的解决方案是使用逻辑缓冲器或逻辑门。本视频介绍了设计过程和需要考虑的重要参数。

技术资源

视频
视频
对开关进行去抖
由于内部触点反弹,物理按钮和开关可以通过单次按键产生多个输出。本视频介绍了一个简单的解决方案,可让多个触发器免受此影响。
视频
视频
控制 LED 指示灯
大多数现代系统(如 PLC 或网络设备)都包含某种形式的 LED 指示灯。本视频介绍了设计过程和需要考虑的重要参数。
视频
视频
消除慢速或高噪声输入信号
有时,系统中的慢速或高噪声信号是不可避免的。本视频讨论了将慢速或高噪声信号连接到 CMOS 输入时出现的一些特定问题,以及可以采取哪些措施来消除这些信号。