变压器驱动器

具有成本效益的紧凑型、可定制变压器驱动器

parametric-filter查看所有产品
我们的小型推挽式变压器驱动器可为集成隔离式电源解决方案提供具有低电磁干扰 (EMI) 的简单电源替代方案。我们的变压器驱动器专为驱动小型中心抽头变压器而设计,提供高效、可定制且灵活的设计选项,有助于降低系统成本并提高可靠性,从而支持需要尺寸敏感或低辐射器件的混合动力汽车/电动汽车应用和产生高系统噪声的电网基础设施应用。

特色变压器驱动器

技术资源

应用简报
应用简报
如何在 RS-485 系统中隔离信号和电源 (Rev. C)
了解如何实现具有 3.3V/5V 输入和 12V/15V 输出的紧凑型信号和电源隔离设计。
document-pdfAcrobat PDF
应用简报
应用简报
如何在 RS-485 系统中隔离信号和电源 (Rev. C)
了解不同 RS-485 紧凑型设计解决方案中隔离信号和电源的各种方法。
document-pdfAcrobat PDF
资源
资源
HEV/EV 牵引逆变器功率级
查看介绍隔离式偏置电源三种配置方法的参考设计,快速开始牵引逆变器单相功率级设计。

设计和开发资源

参考设计
具有空气磁芯变压器的 LLC 转换器参考设计,用于电表应用的防篡改功能
此参考设计采用由 UCC25800-Q1(适用于隔离式偏置电源的开环 LLC 变压器驱动器)控制的 LLC 转换器,工作电压为 9V、可生成三个 9.0V 的输出电压,最大负载电流均为 50mA。在存在强外部磁场时,使用了空气磁芯变压器来避免磁芯饱和。
参考设计
具有 3 种 IGBT/SiC 偏置电源解决方案的 HEV/EV 牵引逆变器功率级参考设计
此参考设计提供了具有三个 12V 汽车电池输入、4.2W 偏置电源解决方案的牵引逆变器单相功率级,适用于混合动力电动汽车和电动汽车 (HEV/EV) 系统。所有偏置电源解决方案都可接受 12V 汽车电池提供的 4.5V 至 42V 的宽直流输入范围,并可产生 +15V、-8V 或 +20V、-4V 的可配置输出,以及高达 180mA 的输出电流。该功率级包括具有 5.7kVRMS 增强型隔离的隔离式栅极驱动器,并采用了 100mm × 62mm 的外形尺寸设计,适合安装在 SiC/IGBT (...)
参考设计
面向功能隔离型 RS-485、CAN 和 I2C 数据传输的通信模块参考设计
TIDA-01281 参考设计是一种低成本、高效率隔离式 RS-485、I2C 和 CAN 通信模块解决方案,适用于各种工业系统,例如需要对 RS-485/I2C/CAN 收发器使用隔离式通信和隔离式电源的不间断电源 (UPS) 和蓄能罐。此设计具有板载 C2000-Piccolo 微控制器,用于处理每个接口的通信协议。板上具有内置、低组件数、高效率、初级侧控制的隔离式电源,用于为通信收发器产生次级电源,因而不再需要光耦合器反馈电路。

TIDA-01281 设计已针对各种不同条件以及 EFT 和 ESD 环境下的数据传输进行测试,强调了 TI 器件对于严苛环境下可靠数据传输的性能。

与变压器驱动器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。