TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

USB 转接驱动器和多路复用器

提高 USB 信号完整性并优化信号路由

parametric-filter查看所有产品
我们提供完整的 USB 2.0、USB 3.x、USB Type-C® 和 USB Type-C 交替模式转接驱动器和多路复用器,为您提供可扩展的解决方案以提高 USB 信号完整性。我们的 USB 转接驱动器和多路复用器通过高效的信号路由实现强大的系统性能。我们的器件可用于任何具有 USB 接口的应用,包括企业和通信系统、工业、汽车和个人电子产品。

按类别浏览

按功能和类型进行选择

转接驱动器

转接驱动器提供信号调节功能,可提高信号完整性和系统性能

无源多路复用器

无源多路复用器路由信号,同时保持信号完整性和系统性能

有源多路复用器

有源多路复用器具有内置信号调节功能,在路由信号的同时,可提高信号完整性和系统性能

相关类别
USB Type-C 技术

了解 USB Type-C、示例架构以及 TI 为整个系统级设计提供的解决方案

TUSB1146-Q1
USB 转接驱动器和多路复用器

Automotive USB Type-C 10-Gbps DP 2.1 alt-mode linear redriver crosspoint switch for source side

价格约为 (USD) 1ku | 3.97

TUSB5461-Q1
USB 转接驱动器和多路复用器

适用于源极侧的汽车级 USB Type-C 8.1Gbps DP 2.1 交替模式线性转接驱动器交叉点开关

价格约为 (USD) 1ku | 3.20

TUSB1044A
USB 转接驱动器和多路复用器

USB Type-C 10Gbps USB 3.2 x2 多协议双向线性转接驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 2.51

TUSB1064-Q1
USB 转接驱动器和多路复用器

适用于灌电流侧的汽车 USB Type-C® 10Gbps DP 交替模式线性转接驱动器交叉点开关

价格约为 (USD) 1ku | 6.21

TUSB1021-Q1
USB 转接驱动器和多路复用器

汽车级 USB Type-C® 10Gbps 线性转接驱动器多路复用器和多路信号分离器

价格约为 (USD) 1ku | 4.35

TUSB2E221
USB 转接驱动器和多路复用器

双端口 eUSB2(1.2 版)转 USB 2.0 中继器

价格约为 (USD) 1ku | 1.13

技术资源

白皮书
白皮书
Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers
如何使用我们的 USB Type-C® 转接驱动器来增强信号完整性?阅读白皮书了解更多相关信息。
document-pdfAcrobat PDF
视频
视频
USB 转接驱动器和 Type-C® 解决方案
此视频探讨了多个 USB Type-C® 设计注意事项,并为各种 USB Type-C® 应用提供了系统解决方案。
白皮书
白皮书
Low-cost implementation of USB Type-C
了解如何在只使用一个器件的情况下以超低成本将 USB Type-C® 整合到现有平台中。
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

评估板
TUSB1046 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块

TUSB1046 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块 (TUSB1046EVM) 提供了一个 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关,可通过 USB Type-C 下行端口(主机)接口实现 10Gbps 的 USB 数据和 8.1Gbps DisplayPort™ 视频。  此 EVM 具有双芯片解决方案,配有 TUSB1046-DCI 10G USB Type-C 线性转接驱动器开关和 TPS65982 USB Type-C PD 控制器,可为 USB 和视频提供更好的信号完整性以及电力输送功能。

评估板
USB 2.0 和 USB 3.0 转接驱动器评估模块

此 USB 2.0、USB 3.0 转接驱动器软件狗设计直接连接至主机 USB 端口,将高速或 SuperSpeed 信号转接至下游端口,实现与 SuperSpeed 或高速器件的长电缆连接。该软件狗由主机提供的 VBUS 引脚供电,并将 VBUS 传递至下游端口,以便为连接的器件供电。

评估板
USB Type-C DFP 端口控制器评估模块

TUSB319EVM 可提供完整的参考设计,它是非常适合 Type-C USB 充电器的 DFP 控制器,支持高达 3A (5V) 的 VBUS 电源信号和 VBUS 检测。