TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

串行数字接口 (SDI) IC

优化信号完整性、电源和电缆覆盖范围、以实现 8k 及更高的标准定义

parametric-filter查看所有产品
我们的 SDI 视频接口产品系列在信号完整性、电源和电缆长度扩展方面具有业界领先的性能,有助于简化广播、专业和商业视频应用的系统设计。我们提供引脚对引脚兼容器件,使您能够优化设计成本,同时实现从 SD 到 12G 的升级路径。

按类别浏览

按功能选择

SDI 双向 I/O

启用可配置 I/O 端口作为自适应 75Ω SDI 电缆均衡器或 75Ω SDI 电缆驱动器。

SDI 均衡器和电缆驱动器

借助自适应电缆均衡器和具有集成时钟恢复器的低功耗电缆驱动器提高信号完整性。

相关类别
交叉点多路复用器

通过高速信号路由和切换实现出色的信号完整性和抗噪性能。

用于视频定时的时钟

生成和分配精确的时钟信号以与多个子系统同步。

以太网重定时器和 PHY

通过 IP 扩展覆盖范围并分配高速视频信号。

HDMI® 和 DisplayPort™ 器件

获取用于高分辨率视频和图像的灵活高频信号。

精选串行数字接口 (SDI) IC

与串行数字接口 (SDI) IC相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

LMH1239
串行数字接口 (SDI) IC

具有集成时钟恢复器的 12G SDI 双路电缆均衡器

价格约为 (USD) 1ku | 33.293

LMH1229
串行数字接口 (SDI) IC

具有集成时钟恢复器的第二代 12G SDI 电缆均衡器

价格约为 (USD) 1ku | 29.038

了解特色应用

技术资源

技术文章
技术文章
Three reasons why a bidirectional I/O will simplify your next 4K video design
借助双向 I/O,支持多种输入和输出配置,节省布板空间,并通过引脚兼容的升级路径规划未来的设计。
document-pdfAcrobat PDF
技术文章
技术文章
Solve the challenge of too many wires in high-speed networking equipment
找出使用我们的 FPC401 四端口控制器路由低速信号的最有效方法,该控制器可为端口管理提供更简单的解决方案。
document-pdfAcrobat PDF
技术文章
技术文章
Three things to consider when upgrading to 4K Ultra HD 12G-SDI interfaces
此处介绍了超高清显示屏。探索 SDI 传输接口、介质和速度如何支持 4K 内容所需的带宽。
document-pdfAcrobat PDF