RS-232 和 RS-485 多协议收发器

在单个封装中支持 RS-232、RS-422 和 RS-485 物理层

parametric-filter查看所有产品
我们的全新多协议器件系列为 RS-232 或 RS-485 通信提供了高度集成的解决方案。RS-232 和 RS-485 特性的集成以及可切换端接和环回诊断等附加特性为多种设计应用带来了更高水平的灵活性。

特色 RS-232 和 RS-485 多协议收发器

我们的 RS-232 和 RS-485 多协议收发器的主要优势

checkmark

集成解决方案

我们高度集成的多协议系列可轻松进行设计,在一个小型封装中提供多种 RS-232 配置和 RS-485,无需外部元件。

checkmark

灵活

我们的多协议器件中的可编程功能(例如模式选择、压摆率控制以及单独的总线和逻辑电源接口)为不同的应用提供了灵活性。

checkmark

稳健 

我们的多协议收发器提供工作温度范围、集成 IEC ESD 保护和环回诊断,可为您的设计提供稳健性和紧凑性。 

技术资源

白皮书
白皮书
THVD44xx:具有高级集成和灵活性的多协议收发器支持各种 应用
详细了解 TI 的多协议 (THVD44xx) 收发器与 RS-232、RS-422/RS-485 分立式方案的对比,及其运行模式、波形和较市场上现有器件所具有的优势。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
XR34350 和 SP339E/B 至 THVD4431 系统更换指南
本应用手册概述了使用我们的 THVD4431 替换 Maxlinear XR34350 和 SP339E/B 多协议(RS-232、RS-422、RS-485)收发器的必要和可能步骤。
document-pdfAcrobat PDF
视频系列
视频系列
高精度实验室系列:RS-485
从 RS-485 系列开始,了解 RS-485 标准、其用途、收发器工作原理的基础知识,以及通过长电缆或复杂网络发送数据时会出现哪些挑战。