I2C 和 I3C 开关和多路复用器

消除地址总线冲突并节省系统功耗

parametric-filter查看所有产品
我们的 I2C 开关和多路复用器可保持符合标准的数据传输以实现无差错通信,并通过在 I2C 总线之间切换来扩展控制系统的功能。这些产品可消除地址总线冲突并帮助您节省系统功耗。

特色 I2C 开关和多路复用器

为何选择我们的 I2C 开关和多路复用器

checkmark

多功能产品系列

我们的 I2C 开关和多路复用器产品系列提供多个通道(2 至 8 个)、地址和电源电压(1.65V 至 5.5V),可与多个 I2C 器件进行通信。

checkmark

在器件之间进行安全通信

通过我们的开关和多路复用器功能(例如电平转换和热插入)保护不同器件之间的通信。

checkmark

设计支持

使用我们的 I2C 开关和多路复用器,即表示您将通过我们的评估模块、软件和 E2E 社区支持获得出色的设计支持。

技术资源

技术文章
技术文章
如何在将多个跟随器连接到 I2C 控制器时简化 I2C 树
复杂的 I2C 树会导致器件和 MCU 之间的通信错误。我们的 I2C 开关和中继器可以为汽车、工业和通信市场中的这些复杂树提供解决方案。
应用手册
应用手册
Choosing the Correct I2C Device for New Designs
I2C 缓冲器和中继器、开关和 I/O 扩展器有哪些用例?哪款器件更适合我的器件应用?  阅读本文,找到上述问题的答案并了解更多信息。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
I2C Dynamic Addressing
I2C 开关允许单个 I2C 控制器与更多数量的 I2C 通信。了解系统设计人员可进行的不同选择,以便通过使用动态寻址避免 I2C 地址冲突。
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

设计工具
I2C 设计者工具
利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。 
评估板
TCA9548A I2C 1 转 8 双向转换开关评估模块

TCA9548AEVM 旨在评估和演示 TI TCA954xA 系列 I2C 开关的功能。TCA9548AEVM 可用作独立评估模块以与现有系统连接,也可与 MSP430 Lauchpad 配对,后者充当 I2C 主控,并为 TCA9548AEVM 提供电源。TCA9548AEVM 还有若干跳线,通过调整这些跳线可适应通道数各异的 5 种不同德州仪器 (TI) I2C 开关:TCA9543ATCA9544ATCA9545ATCA9546ATCA9548A。通道数较少的器件可单独订购,并置于 TCA9548AEVM 上以进行评估。

模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)