TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

I2C 和 I3C 电平转换器、缓冲器和集线器

解决电压电平不匹配问题并防止总线电容负载过重

parametric-filter查看所有产品
我们的 I2C 电平转换器、缓冲器和集线器可增强您的 I2C 总线信号,并防止总线电容负载过重。这些产品还有助于解决电压电平不匹配问题,因为设计人员可以通过添加电平转换器来使用先进的外设,使主机和器件可以实现不同的电压电平。

特色 I2C 电平转换器、缓冲器和集线器

我们的 I2C 电平转换器、缓冲器和集线器有何独特之处?

checkmark

多样化的解决方案系列

您可以利用上升时间加速器、阻塞总线恢复和内部电流源等诸多特性,找到适用于任何应用的解决方案,同时满足 I2C 要求。

checkmark

创新型解决方案

持续改进并创建新解决方案,可实现更快的数据速率(高达 12.5MHz)和小型封装 (X2SON),支持您设计创新型解决方案。

checkmark

具有成本效益且可靠

我们的 IxC 器件符合 l2C 和 I3C 标准,旨在提供可靠的解决方案,通过节省布板空间(小型封装)和减少外部元件来帮助降低设计成本。

技术资源

应用手册
应用手册
Why, When, and How to use I2C Buffers
I2C 通信接口已经标准化,以实现可靠通信。其中一个标准是最大总线电容。  了解 I2C 缓冲器如何成为需要更大总线电容的系统的解决方案。 
document-pdfAcrobat PDF
资源
资源
I2C 简介:互联网不告诉您的知识 
初始互联网搜索将告诉您,I2C 使系统设计人员能够轻松实现强大的系统控制。不仅此协议有用,还有许多器件功能可以让您的系统受益。 
应用手册
应用手册
I2C Dataline Handoff Delay
添加缓冲器器件可能会引入传播延迟并导致出现明显的 SDA 转换。TCA9517 器件是一款 I2C 静态电压偏移缓冲器,其传播延迟会导致 SDA 转换延迟。
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

设计工具
I2C 设计者工具
利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。 
评估板
TCA39306 低电压 I²C 电平转换器评估模块

这种 EVM 通过可调的上拉电阻器和总线电容提供可配置的负载条件,这使得设计人员能够在其系统中轻松地测试这种器件的性能。

模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)