按类别浏览
了解特色应用
DLP 技术可在车辆周围的任何位置显示动态内容
车辆现在能够以从未有过的方式与道路使用者进行沟通。采用 DLP® 技术设计的小车外灯可通过全彩色视频和图像的形式 360 度投射车辆信息和意图、行人警示和风格特点。
采用 DLP 技术的优势:
- 通过紧凑、低成本的单个模块实现多项功能,包括彰显风格和进行沟通
- 可编程内容可随时调整,从而支持新的用例
- 高效的光学设计可节省电力,从而实现更大的投影区域,打造身临其境的体验
特色资源
- DLP2021-Q1 – 汽车类 0.2 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
- DLP3021-Q1 – DLP® 汽车级 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD)
- DLPC120-Q1 – 适用于 DLP3030-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件控制器
- DLP2021LEQ1EVM – 适用于 DLP2021-Q1 动态地面投影仪的评估模块
- DLP3021LEQ1EVM – DLP3021-Q1 动态地面投影仪评估模块
- 动态地面投影应用要求 – 应用手册
- 用于汽车外部照明的 DLP® 动态地面投影技术 – 白皮书
DLP 技术具有高达 130 万的像素,使前照灯能够更大限度地提高道路上的光量并显示清晰的符号
汽车前照灯现在能够在汽车前方投影图案,从而更大限度地提高光输出,同时更大限度地减少对其他驾驶员造成眩光。DLP® 技术使具有一百多万可寻址像素的前照灯能够更大限度地提高道路上的光量并呈现清晰的符号,以帮助与驾驶员进行通信。
采用 DLP 技术的高分辨率高亮显示的优势包括:
- 支持自适应远光灯和符号投影,以实现驾驶员通信
- 实现复杂的欢迎场景、车辆品牌宣传和个性化
- 在减少眩光的同时,更大限度地提高投射在道路上的光量
特色资源
- DLP5533A-Q1 – DLP® 汽车级 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD)
- DLPC230-Q1 – 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车数字微镜器件 (DMD) 控制器
- TPS99001-Q1 – 用于汽车外部照明的 DLP® 系统管理与照明控制器
- DLP5531LEQ1EVM – DLP5531-Q1 光引擎评估模块
- DLP5531Q1EVM – DLP® 汽车高分辨率前照灯电子评估模块
DLP 技术可用于为车辆配备符号投影仪,而无需将投影仪连接到汽车的特定安装位置
DLP® 技术支持专用的前灯符号投影模块,使车辆能够显示清晰的符号、道路标志线和欢迎图案,而无需 ADAS 基础设施来生成自适应远光灯图案。
使用 DLP 技术实现符号投影的优势包括:
- 在道路上投影清晰的符号以实现驾驶员通信
- 实现复杂的欢迎场景、车辆品牌宣传和个性化
- 集成灵活性以支持新的样式趋势
特色资源
- DLP5533A-Q1 – DLP® 汽车级 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD)
- DLPC230-Q1 – 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车数字微镜器件 (DMD) 控制器
- TPS99001-Q1 – 用于汽车外部照明的 DLP® 系统管理与照明控制器
- DLP5531LEQ1EVM – DLP5531-Q1 光引擎评估模块
- DLP5531Q1EVM – DLP® 汽车高分辨率前照灯电子评估模块
为何选择 TI DLP® 汽车产品用于外部照明
适合各种应用的投影解决方案
在分辨率、亮度、效率、对比度、太阳能负载和颜色方面拥有卓越的性能,通过使车辆传达信息,有助于汽车设计人员实现其汽车显示梦想。
简化投影技术
采用 TI DLP® 技术的广泛生态系统、直观的软件工具和 EVM 有助于加快设计和缩短产品上市时间。
汽车行业值得信赖的技术
DLP 产品自 2017 年开始在汽车行业广泛采用,并已完全符合汽车市场严格的运行和可靠性要求。
设计和开发资源
DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
动态地面投影亮度估算计算器
这款 Excel 计算器为使用 DLP3021-Q1 数字微镜器件 (DMD) 估算动态地面投影动画、标识或符号提供了很好的切入点。该计算器将道路照明、路面类型和图像尺寸等一般环境条件考虑在内,并利用这些参数的值计算汽车周围形成图像的估算亮度。
适用于 DLP2021-Q1 动态地面投影仪的评估模块
DLP® 产品 DLP2021LEQ1EVM 评估模块 (EVM) 是一个完整的电子和光学系统,可加速对 DLP2021-Q1 芯片组的评估。DLP2021-Q1 数字微镜器件 (DMD) 与基于现场可编程门阵列 (FPGA) 的 DMD 控制器连接,可实现无图形处理单元 (GPU) 的系统架构。
该 EVM 可提供两个光源选项:RGB 发光二极管 (LED) 或单个白色 LED。DLP2021LEQ1EVM 是用于投影全彩色内容的 RGB 版本,而 DLP2021LEWQ1EVM 则投影黑白内容。
DLP3021LEQ1EVM 并非产品设计,仅用于评估。