借助我们的模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及集成型和特殊功能数据转换器产品系列,满足您工业、汽车或通信系统的需求。借助我们的评估模块、应用手册和其他深入设计资源,简化您的系统设计,同时提高精度,增加带宽并降低功耗、解决方案尺寸和成本。
按类别浏览
借助 TI 的 ADC 和 DAC 产品系列简化数据转换
详细了解我们的通用 DAC 和 ADC 产品系列
我们的通用 ADC 和 DAC 产品系列通过一系列封装选项为工业、汽车、医疗、通信、企业和个人电子产品应用提供高速度和高精度器件。
通过我们的专用 ADC 和 DAC 降低功耗、集成功能或提高信号质量
通过探索我们的集成型和特殊功能数据转换器产品系列(包括集成型精密 ADC & DAC、CCD/CIS 成像 AFE、触摸屏控制器和医疗 AFE),为您的独特设计配备差异化特性和功能。