精密 DAC (≤10MSPS)

品类丰富的精密 DAC 产品系列,配以强大的生态系统,可满足您的设计需求

parametric-filter查看所有产品
我们的精密数模转换器 (DAC) 产品系列提供各种支持控制、信号生成、偏置和校准应用的产品。凭借高达 20 位的分辨率和多达 96 个通道,我们的精密 DAC 产品系列可提供高精度、高吞吐量、小尺寸和低功耗特性。

按类别浏览

按参数规格进行选择

特色精密 DAC

DAC60516
精密 DAC (≤10MSPS)

16 通道、12 位电压输出、具有内部 2.5V 基准电压和 50mA 驱动能力

价格约为 (USD) 1ku | 18.53

DAC121S101-SEP
精密 DAC (≤10MSPS)

抗辐射、单通道、低功耗 (0.57mW) 12 位 5.5V 数模转换器

TSMU818A030
精密 DAC (≤10MSPS)

8 通道、18 位、30V、100mA 输出、高电容驱动参数测量单元 (PMU)

价格约为 (USD) 1ku | 200

DAC80516
精密 DAC (≤10MSPS)

16 通道、16 位电压输出(0V 至 5V)、具有内部 2.5V 基准电压和 50mA 驱动能力

价格约为 (USD) 1ku | 23.16

AMC7908
精密 DAC (≤10MSPS)

具有输出开关的 8 通道、100mA 电流驱动双极功率放大器监控器和控制器

价格约为 (USD) 1ku | 6.79

了解特色应用

工厂自动化与控制
使用精密 DAC 在可编程逻辑控制器、执行器、数字控制系统以及现场和传感器变送器中实现模拟电压 (±10V) 和电流(4mA 至 20mA)
测试和测量
我们的精密 DAC 有助于在高级测试和测量系统和仪器中实现高精度、高密度和高性能
航天与国防
在需要高精度、低功耗和小尺寸的设计中使用我们符合辐射标准的精密 DAC
汽车
使用智能 DAC 和智能模拟前端降低汽车应用中的软件开销

使用精密 DAC 在可编程逻辑控制器、执行器、数字控制系统以及现场和传感器变送器中实现模拟电压 (±10V) 和电流(4mA 至 20mA)

特性:

  • 在单个器件中提供 ±24mA 电流和 ±12V 电压输出,实现可编程逻辑控制。
  • 超低 220µA 电流,使用 1.8V 电源,外加一个集成的高速可寻址远程传感器调制解调器,用于环路供电的传感器变送器。
  • 总体未调误差为满量程范围的 0.1%,具有 –40°C 至 125°C 工业级温度范围。
  • 内置故障检测、警报和看门狗计时器。

特色资源

参考设计
  • TIPD215 – 具有自适应电源管理功能、功耗低于 1W 的四通道模拟输出模块参考设计
  • TIDA-00648 – 4-20mA 电流回路发送器参考设计
产品
  • AFE882H1 – 适用于 PLC 和传感器变送器应用且具有 HART®、16 位 DAC 和 12 位 ADC 的低功耗 AFE
  • DAC8760 – 适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 16 位单通道可编程电流/电压输出 DAC
  • DAC8775 – 16 位四通道可编程电流输出和电压输出数模转换器 (DAC)

我们的精密 DAC 有助于在高级测试和测量系统和仪器中实现高精度、高密度和高性能

特性:

  • 分辨率高达 20 位的分立式精密 DAC。
  • 高精度和完全单调性(± 最低有效位积分非线性和微分非线性)。
  • 多种输出类型(缓冲和非缓冲输入和输出电压)。
  • 高密度通道数量,多达 16 个。

特色资源

参考设计
  • TIDA-01040 – 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计
  • TIDA-01041 – 适用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计
产品
  • DAC11001B – 具有超低噪声、低干扰和出色 THD 性能的 20 位单调高级 DAC
  • DAC80508 – 具有精密内部基准电压的真正 16 位、8 通道、SPI、电压输出 DAC
  • DAC80504 – 采用 QFN 封装、具有精密内部基准电压的真正 16 位、4 通道、SPI、电压输出 DAC
硬件开发
  • BP-DAC11001EVM – DAC11001 20 位超低噪声、低故障单一 DAC BoosterPack™ 插件模块

在需要高精度、低功耗和小尺寸的设计中使用我们符合辐射标准的精密 DAC

特性:

  • 具有宽输出动态范围的合格制造商名录 QML-V 认证 12 位 DAC。
  • 分辨率高达 20 位的分立式精密 DAC。
  • 每通道具有低功耗。
  • 具有波形生成功能且独立于处理器的应用。
  • 具有电源时序保护的高精度可编程放大器偏置。

特色资源

产品
  • DAC121S101QML-SP – 具有轨到轨输出的 12 位微功耗数模转换器
  • AFE10004 – 具有 EEPROM 和输出开关的 4 通道功率放大器监视器和控制器
  • DAC11001B – 具有超低噪声、低干扰和出色 THD 性能的 20 位单调高级 DAC

使用智能 DAC 和智能模拟前端降低汽车应用中的软件开销

特性:

  • LED 模式生成,例如渐亮、渐暗和顺序控制。
  • 系统故障诊断、检测、通信和响应。
  • 波形生成,例如脉宽调制、正弦波和方波。
  • 在整个车身范围内单线通信。

特色资源

产品
  • DAC43701-Q1 – 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器、比较器和 GPIO 的汽车级、8 位、单通道 VOUT 智能 DAC
  • DAC43901-Q1 – 具有转向指示灯动画和淡入淡出控制功能的汽车级单通道 8 位智能 DAC
技术资源

技术资源

视频系列
视频系列
TI 高精度实验室 - DAC
这些按需课程和教程包括有关器件架构的介绍性理念以及利用理论和实践知识解决应用特定问题的高级方法。
资源
资源
精密 DAC 电路
了解介绍精密 DAC 子电路设计理念的综合性资料库(包含免费电子书),借鉴这些理念来轻松满足您的特定终端设备需求
视频
视频
精密 DAC 简介 
了解什么是精密 DAC、TI 产品系列提供什么以及可以在其中找到这些器件的一些应用。