数模转换器 (DAC)

满足您的高性能以及精度和速度需求

parametric-filter查看所有产品
我们的数模转换器 (DAC) 产品系列通过一系列封装选项为工业、汽车、通信、企业和个人电子产品应用提供高速度和高精度。

按类别浏览

按主要特性进行选择

智能 DAC 和智能 AFE

具有高级集成功能、可提高系统性能和控制功能的智能 DAC 和智能 AFE 产品系列

DAC60516
精密 DAC (≤10MSPS)

16 通道、12 位电压输出、具有内部 2.5V 基准电压和 50mA 驱动能力

价格约为 (USD) 1ku | 18.53

DDS39RF12
高速 DAC (> 10MSPS)

16 位、双通道、24GSPS、12GHz 射频直接数字合成器 (DDS)

价格约为 (USD) 1ku | 242.95

DAC121S101-SEP
精密 DAC (≤10MSPS)

抗辐射、单通道、低功耗 (0.57mW) 12 位 5.5V 数模转换器

DDS39RFS12
高速 DAC (> 10MSPS)

16 位、单通道、24GSPS、12GHz 射频直接数字合成器 (DDS)

价格约为 (USD) 1ku | 145.77

TSMU818A030
精密 DAC (≤10MSPS)

8 通道、18 位、30V、100mA 输出、高电容驱动参数测量单元 (PMU)

价格约为 (USD) 1ku | 200

DDS39RF10
高速 DAC (> 10MSPS)

16 位、双通道、20.48GSPS、12GHz 射频直接数字合成器 (DDS)

价格约为 (USD) 1ku | 194.36

智能 DAC

概述

使用智能数模转换器 (DAC) 提高控制功能。智能 DAC 是具有输出缓冲器和非易失性存储器功能的 DAC 或数字电位器。利用智能 DAC 中的高级集成功能,无需使用软件即可提高系统性能和控制功能。

技术文章
What is a smart DAC?
了解有关什么是智能 DAC 及其如何在提高系统性能的同时降低成本并缩短开发时间的基础知识。
PDF | HTML
技术文章
Generating pulse-width modulation signals with smart DACs
了解如何通过智能 DAC 产生 PWM 信号,而不是使用微控制器和其他外部元件开发一个系统。
PDF | HTML

技术资源

视频系列
视频系列
TI 高精度实验室 - DAC
DAC(数模转换器)课程分为几个主题,每个主题都包含简短培训视频、选择题测验和简短回答练习。
资源
资源
DAC 电路
了解介绍精密和高速 DAC 子电路设计理念的综合性资料库(包含免费电子书),借鉴这些理念来轻松满足您的特定终端设备需求
视频系列
视频系列
高速信号链培训系列
在线培训系列,涵盖射频采样、JESD204B 等主题