音频

了解我们适用于任何系统的端到端音频解决方案的不同之处

parametric-filter查看所有产品
我们的音频产品系列包括用于汽车、工业、个人电子产品和专业音频应用的放大器、处理器、转换器和开关。查找可实现高性能和成本优化型应用的解决方案,并从我们全面的参考设计、硬件、软件和在线技术支持库获取相关知识,以便更快地将设计推向市场。

按类别浏览

按应用浏览

汽车音频

利用我们符合汽车 AEC-Q100 标准的各种音频放大器、数据转换器和处理器进行设计,打造出色的车内体验。

智能家居音频

先进的音频技术,可满足不断变化的智能家居需求。实现更快的设计周期并提高性能的个人电子产品、楼宇自动化和电器应用的性能。

专业音频和音乐

我们适用于专业音频和音乐应用的高保真技术可为您提供所需的音质。

为何选择 TI 来满足您的音频需求?

checkmark

在原有基础上构建 

作为数字音频领域的先锋,我们的 Burr-Brown™ 音频产品系列建立在出色音质和业内先进技术的基础之上。

checkmark

创新驱动

利用 Burr-Brown™ 音频产品系列的创新架构简化设计,我们的业内专家已将这些架构和开发的尖端工艺技术相结合。

checkmark

经过验证的性能

这类高保真音频器件利用 Burr-Brown™ 音频提供卓越的体验,同时具有品类齐全的产品系列,包括高性能 D 类放大器、运算放大器和数据转换器。

了解特色应用

专业音频和音乐
为有高音质要求的应用打造高保真音频
楼宇自动化
创建更智能的楼宇自动化系统
加固型通信和无线电
在无线电和其他加固型通信应用中应用编解码器和放大器
汽车有源噪声消除
构建具有低延迟的高性能有源噪声消除系统,以减少新一代车辆中不必要的噪声
远程信息处理控制单元和紧急呼叫
提高集成度并减小远程信息处理控制单元和紧急呼叫设计的解决方案尺寸。
数字驾驶舱处理单元
构建数字驾驶舱处理单元,满足我们新一代汽车的高性能和集成需求。

为有高音质要求的应用打造高保真音频

我们的技术可实现高质量的音频录制和回放,有助于打造与众不同的专业音频产品。

优势:

  • 我们传统的 Burr-Brown™ 音频产品系列包括我们的行业专家利用先进工艺技术开发的创新架构。
  • 我们的音频转换器和放大器可为高保真音频提供多通道、高分辨率、低失真和宽动态范围解决方案。
  • 我们的高效扬声器放大器具有高级扬声器保护功能,使您能够在不损坏扬声器的情况下更大限度地提高功率。

特色资源

参考设计
  • TIDA-00385 – 用于便携和智能手机应用的高保真音频耳机回放
  • TIDA-00874 – 具有数字输入和处理功能的高保真 175W D 类音频放大器参考设计
  • TIDEP-0088 – 适用于基于语音的应用的音频预处理系统参考设计
产品
  • PCM4222 – 具有 PCM/DSD 和调制器输出的 124dB SNR 立体声音频 ADC
  • PCM1795 – 32 位、采样频率为 192kHz 的高级分段音频立体声 DAC
  • TPA3255 – 315W 立体声、600W 单声道、18V 至 53.5V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器
硬件开发
  • ADC6140EVM-PDK – TLV320ADC6140 四通道、768kHz、Burr-Brown™ 音频 ADC 评估模块
  • TPA3255EVM – TPA3255 315W 立体声/600W 单声道超高清模拟输入 D 类音频模块
  • PCM1822EVM – 适用于 PCM1822 具有 117dB SNR 的立体声、192kHz、硬件控制型音频 ADC 的评估模块
软件开发
  • PUREPATHCONSOLE – 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ Console 图形开发套件

创建更智能的楼宇自动化系统

我们的模拟放大器和转换器产品有助于提高楼宇自动化应用的能效。

优势:

  • 我们的集成解决方案包括多通道音频转换器和放大器,可实现简易设计。
  • 我们的高分辨率、低失真、宽动态范围数据转换器有助于实现高保真音频。
  • 我们的高效扬声器放大器具有高级扬声器保护功能,使用户能够在不损坏扬声器的情况下更大限度地提高功率。

特色资源

参考设计
  • TIDA-010224 – 可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计
  • TIDA-01589 – 具有降噪和回声消除功能的高保真、近场双向音频参考设计
产品
  • TPA2011D1 – 具有自动恢复短路保护的 3.2W 单声道、模拟输入 D 级音频放大器
  • TLV320AIC3104 – 具有 6 个输入、6 个输出、耳机放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器
  • TAS2563 – 具有集成扬声器保护、高级 EQ 和 11V H 类升压的 6.1W 数字输入智能放大器
硬件开发
  • ADC5140EVM-PDK – TLV320ADC5140 四通道、768kHz、Burr-Brown™ 音频 ADC 评估模块
  • TAS2X63EVM – 具有集成 DSP、采用 QFN 封装的 TAS2563 6W 智能放大器独立评估模块
  • TLV320AIC3104EVM-K – TLV320AIC3104 评估模块和 USB 主板
软件开发
  • TAS2XXX-DRIVERS – 适用于 TAS25XX 和 TAS27XX 系列 D 类放大器的 Android 和其他驱动程序
  • PUREPATHCONSOLE – 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ Console 图形开发套件

在无线电和其他加固型通信应用中应用编解码器和放大器

使用我们高度集成的低功耗编解码器和高效放大器设计智能航空电子设备和国防电子设备。

优势:

  • 我们的低噪声和低失真音频编解码器可提高灵敏度。
  • 我们的集成式音频处理产品尺寸各异,可实现简易设计。
  • 我们的低电磁干扰解决方案可实现无干扰通信。

特色资源

参考设计
  • TIDEP0066 – 基于 C5535 eZdsp™ 的语音识别参考设计
  • TIDA-03026 – 使用 LED 和音频反馈的状态指示参考设计
产品
  • TLV320AIC3204 – 采用 PowerTune™ 技术的超低功耗立体声音频编解码器
  • TPA6211A1 – 3.1W 单声道模拟输入 AB 类音频放大器
  • TPA3131D2 – 支持无滤波器操作的 4W 立体声、8W 单声道、4.5V 至 26V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器
硬件开发
软件开发
  • PUREPATHCONSOLE – 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ Console 图形开发套件

构建具有低延迟的高性能有源噪声消除系统,以减少新一代车辆中不必要的噪声

我们可扩展的音频转换器和放大器产品系列具有高性能和高集成度,可实现具有成本效益的出色的有源噪声消除 (ANC) 解决方案设计。

我们的模数转换器的优势:

  • 低延迟信号路径。
  • 集成麦克风偏置电压和诊断功能。
  • 具有双通道、四通道和六通道可扩展性的硬件和软件兼容器件。

我们的 D 类音频放大器的优势:

  • 低延迟信号路径。
  • 数字或模拟输入。
  • 采样率高达 192kHz。

特色资源

产品
  • TAS6584-Q1 – 具有电流检测功能的汽车类 45V、10A 数字输入、四通道 D 类音频放大器
  • PCM6260-Q1 – 具有集成可编程麦克风偏置、升压和输入诊断功能的汽车类 6 通道音频 ADC
硬件开发
  • PCM6260Q1EVM-PDK – 适用于 PCM6260-Q1 具有集成式可编程麦克风偏置的六通道音频 ADC 的评估模块
  • TAS6584Q1EVM – 适用于 TAS6584-Q1 45V、10A 数字输入、四通道 D 级音频放大器的评估模块
软件开发
  • PUREPATHCONSOLE – 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ Console 图形开发套件

提高集成度并减小远程信息处理控制单元和紧急呼叫设计的解决方案尺寸。

我们可扩展的音频转换器和放大器产品系列具有高性能和高集成度,可实现具有成本效益的出色的汽车远程信息处理和紧急呼叫解决方案设计。

我们编解码器的优势:

  • 低延迟信号路径。
  • 集成麦克风偏置电压和诊断功能。
  • 满量程输入电压范围较大。

我们的 D 类音频放大器的优势:

  • 模拟输入。
  • 负载诊断功能。
  • 引脚对引脚兼容的 8W 和 22W 选项。
  • 小型散热焊盘朝下封装。

特色资源

参考设计
  • TIDA-00724 – 汽车紧急呼叫 (eCall) 音频系统参考设计
产品
  • TAS5441-Q1 – 具有负载突降保护和 I2C 诊断功能的 22W 模拟输入单通道汽车级 D 类音频放大器
硬件开发
  • TAS5441Q1EVM – 用于紧急呼叫、远程信息处理、仪表组和信息娱乐系统的音频放大器评估板
软件开发
  • PUREPATHCONSOLE – 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ Console 图形开发套件

构建数字驾驶舱处理单元,满足我们新一代汽车的高性能和集成需求。

我们可扩展的音频转换器和放大器产品系列可提供高性能和集成度,可实现具有成本效益的数字驾驶舱处理单元解决方案设计。

我们的模数转换器的优势:

  • 低延迟信号路径。
  • 集成麦克风偏置电压和诊断功能。
  • 具有双通道、四通道和六通道可扩展性的硬件和软件兼容器件。

我们的 D 类音频放大器的优势:

  • 广泛的产品系列,包括 2.1MHz 选项。
  • 时间关键型音频信号的低延迟信号路径。
  • 采样率高达 192kHz。

特色资源

产品
  • TAS6424E-Q1 – 汽车类 75W、2MHz、四通道、4.5V 至 26.4V 数字输入 D 类音频放大器
  • TAS6584-Q1 – 具有电流检测功能的汽车类 45V、10A 数字输入、四通道 D 类音频放大器
  • PCM6260-Q1 – 具有集成可编程麦克风偏置、升压和输入诊断功能的汽车类 6 通道音频 ADC
硬件开发
  • PCM6260Q1EVM-PDK – 适用于 PCM6260-Q1 具有集成式可编程麦克风偏置的六通道音频 ADC 的评估模块
  • TAS6424EQ1EVM – TAS6424E-Q1 75W、2MHz、四通道数字输入 D 类音频放大器评估模块
  • TAS6584Q1EVM – 适用于 TAS6584-Q1 45V、10A 数字输入、四通道 D 级音频放大器的评估模块
软件开发
  • PUREPATHCONSOLE – 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ Console 图形开发套件