音频线路接收器

差分输入放大器集成了高性能运算放大器和精度匹配良好的薄膜电阻器

parametric-filter查看所有产品
我们的音频线路接收器系列使用我们精度匹配的电阻器,旨在提供出色的共模抑制比。这些差分线路接收器专为优化噪声和 THD+N 而构建,可提供清晰明快的音频声音。专为工业应用和音频应用而设计。

技术资源

应用手册
应用手册
输入偏置电流回路在仪表放大器应用中的重要性
使用仪表放大器进行设计时,忽略交流和直流应用中的直流对地返回路径是一个典型的应用问题。这篇文章论述了如何简单地解决这个常见问题。
document-pdfAcrobat PDF
应用简报
应用简报
片上薄膜电阻器可实现高性能音频电路
在需要小尺寸、低失真或者出色匹配的音频产品中,与分立式电阻器相比,片上薄膜电阻器 (TFR) 能够提供更出色的性能。
document-pdfAcrobat PDF
技术文章
技术文章
SPICE 模型精度,第 1 部分:共模抑制比
此博客提供了针对许多运算放大器关键参数(首先比如共模抑制比 (CMRR))的推荐测试电路。

设计和开发资源

评估板
INA1650 评估模块
INA1650EVM 是一个用于评估 INA1650 差动线路接收器的性能的硬件平台。INA1650 是 SoundPlus™ 集成电路产品系列的新增产品,能够在宽温度范围内实现出色的共模抑制比 (CMRR),同时具有超低失真和超低噪声,可借助强大的抗噪性能在各种环境下提供均衡的音频输出。该 EVM 具有两个交流耦合差动输入,分别用于左声道输入和右声道输入。该 EVM 支持单电源和双电源运行模式,需要借助一根跳线的动作在两种模式之间进行切换。INA1650EVM 非常简便,可快速轻松地评估 INA1650 的性能。
评估板
通用差分放大器评估模块
借助 DIFFAMP-EVM,您可以放心地选择差分放大器,并轻松地评估和比较器件。此模块支持多种配置,可以根据您需要的应用进行定制,以实现可靠的评估。它提供了 DIP 适配器部件,无论对于哪种 IC 封装都能够进行评估。

注意:不包括差分放大器 IC
模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)