跨导放大器和激光驱动器

适用于各种应用的多用途产品

parametric-filter查看所有产品
我们的跨导放大器和激光驱动器产品系列提供具有宽带宽和高压摆率的产品,非常适合光学模块、激光驱动器、有源滤波器、采样保持电路等。我们的高输出电流器件具有脉冲和连续操作选项,可驱动各种输出负载。

适合各种操作模式的驱动器

我们的新型集成压控电流源系列有助于更大限度降低系统复杂性并缩减解决方案尺寸。通过超低封装电感,我们能够在单通道中提供高达 2A 的输出电流驱动。

应用手册
用于流式细胞术应用的高速模数转换器和放大器
流式细胞仪是一种对悬浮状态的单细胞或颗粒进行表征的先进技术,应用半导体产品可在不牺牲性能的情况下缩小流式细胞仪产品的尺寸。
PDF
应用简报
LiFi:适用于无线光通信的 TI 高速产品
详细了解 TI 如何帮助您立即着手光保真 (LiFi) 设计。
PDF | HTML
实现连续操作的特色产品
新产品 LMH13000 正在供货 高速电压控制型电流输出驱动器

光学传感或脉冲飞行时间 (ToF) 系统技术迅速发展,正在被许多行业采用,例如光探测和测距(激光雷达)、工厂自动化、医疗和保健以及光纤网络。我们设计了一类具有超尖锐脉冲的新型电流到电压转换器,从而提高系统精度。借助我们支持 <1ns 5A 输出驱动的最新激光驱动器系列,让您的设计迈上新台阶。

应用简报
通过激光雷达改进移动机器人视觉传感器
了解有关 ToF 激光雷达解决方案如何帮助自主移动机器人实现独立导航的更多信息。
PDF | HTML
应用简报
飞行时间和激光雷达 - 光学前端设计 (Rev. A)
光学 ToF 激光雷达系统在多个行业中越来越受欢迎。了解有关如何立即着手设计的更多信息。 
PDF | HTML
可为下一代自主系统提供服务的工业和汽车 ToF 激光雷达解决方案简介。
PDF
实现脉冲操作的特色产品
新产品 LMH13000 正在供货 高速电压控制型电流输出驱动器

技术资源

白皮书
白皮书
汽车激光雷达简介 (Rev. D)
可为下一代自主系统提供服务的工业和汽车 ToF 激光雷达解决方案简介。
document-pdfAcrobat PDF
应用简报
应用简报
通过激光雷达改进移动机器人视觉传感器
了解有关 ToF 激光雷达解决方案如何帮助自主移动机器人实现独立导航的更多信息。
document-pdfAcrobat PDF
电子书
电子书
Engineer's Guide to High-Speed Amplifiers
让您的高速放大器知识提升到更高水平。
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

设计工具
跨阻放大器电路设计工具
使用此图形工具设计跨阻放大器 (TIA) 电路。选择 TIA 和输入参数(例如光电二极管特性和目标脉冲宽度或目标带宽)。该工具还绘制了频率和脉冲响应、噪声频谱图以及信噪比。
模拟工具
基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

评估板
LMH13000 评估模块

LMH13000RQEEVM 评估模块 (EVM) 用于评估采用 13 引脚 WQFN-HR (HotRod™) 封装的高速输出电流驱动器 LMH13000。该 EVM 旨在快速简便地演示放大器的功能和实用性。该 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表连接。此 EVM 已配置为可轻松连接常见的 50Ω 实验室设备(位于输入/输出端)、为电源提供的香蕉连接器和跳线(用于轻松禁用、启用或配置不同的工作模式)。布局经过优化,还可以减少寄生效应,从而实现输出电流的快速上升和下降时间。