我们先进的数字用户线路 (DSL) 和电力线通信 (PLC) 线路驱动器提供高输出功率和灵活的电源选项,可满足当前和下一代有线通信系统的需求。 凭借高输出驱动能力,此类驱动器非常适合用作光保真 (LiFi) 通信系统的 LED 驱动器。
按类别浏览
按参数规格进行选择
技术资源
应用手册
Large-Signal Specifications for High-Voltage Line Drivers
在选型过程中应遵循这些设计人员指南,从而实现卓越的线路驱动器性能。
应用手册
A Powerline Communication Line Driver Requirement Overview
为了通过电力线通信线路驱动器实现卓越性能,应遵循这些重要参数和设计人员指南。
应用手册
Wireline Data Transmission and Reception
详细了解用于传输具有高频成分的信号、补偿频率相关衰减以及接收信号供进一步处理的系统架构。
设计和开发资源
评估板
THS6212 评估模块
THS6212 评估模块 (EVM) 用于评估 THS6212 器件,该器件为单端口电流反馈架构、差分线路驱动器放大器系统,采用 24 引脚 QFN 封装。此 EVM 可快速轻松地演示 THS6212 在 10V/V 增益下的功能和性能,驱动 100Ω 的 RLOAD。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此板针对单端输入和输出操作进行了设置,可连接 50Ω 测试设备。默认情况下,THS6212EVM 具有全偏置模式的偏置设置,可使用跳线连接器配置为中偏置和低偏置模式。
评估板
THS6222 评估模块
此评估模块旨在快速简便地演示该放大器的功能和多用性。该 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表连接。此 EVM 已配置为可通过其输入端和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。该放大器配置为差分输入,差分输出的增益为 10V/V。该电路板包含多条跳线,可在不同的偏置模式间轻松切换器件;还包括一个电位器,用于设置 IADJ 引脚的值。该 EVM 可轻松配置为其他增益、单电源或双电源供电。输出变压器和电阻器经配置可产生 50Ω 的单端输出。
模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)