仪表放大器

集成电阻器网络可实现更出色的精度和空间效率

parametric-filter查看所有产品
借助尖端工艺和薄膜技术,我们的仪表放大器可实现超高的直流精度,例如失调电压、增益误差、温漂和共模抑制。借助创新设计,我们的仪表放大器能实现出色的速度、噪声和功率等级,而且 3mm x 3mm QFN 等先进的封装技术突破了尺寸限制,可更大限度节省空间。

按类别浏览

按参数规格进行选择

查找最满足您设计需求的仪表放大器

INA630
仪表放大器

精密、低功耗、间接电流反馈仪表放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.6

为什么选择我们的仪表放大器?

checkmark

高直流精度

通过零漂移可确保长期稳定性,通过 e-trim 可消除封装应力参数变化,并通过高度匹配的 0.001% 薄膜电阻器保持高 CMRR 和低增益误差。

checkmark

输入过压保护 (OVP)

通过使用 TI 具有高达 ±60V 集成输入 OVP 的 36V 仪表放大器,可实现高度稳定的解决方案,并保持比分立式保护方案更高的精度。

checkmark

低噪声,高带宽

借助 TI 的高效率超 β 放大器实现超高分辨率的测量,该放大器具有业界超宽的带宽(高达 28MHz)和超低噪声 (1nV/√Hz)。

checkmark

小型封装,低功耗

使用无引线 3x3mm WSON 封装减小电路板尺寸,并借助低至 50µA 的微功耗放大器延长电池寿命。

技术资源

视频系列
视频系列
TI 高精度实验室 - 仪表放大器
观看仪表放大器视频系列课程,该课程涵盖了仪表放大器的理论和操作。 
技术文章
技术文章
仪表放大器常见问题解答
详细了解有关仪表放大器的常见问题解答。
应用简报
应用简报
Super-Beta Input Amplifiers: Features and Benefits
了解超 β 晶体管如何提高双极放大器的精度性能。
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
计算工具
模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

评估板
采用 SO-8 (D) 封装、具有备选引脚排列的仪表放大器评估模块

INAEVM-ALT-SO8 是具有备选引脚排列的仪器放大器评估模块 (EVM),用于简化采用在用户指南中所示引脚 SO-8 (D) 封装的精密仪表放大器的原型制作。该 EVM 是一款未组装的电路板,因此仪表放大器器件样本需要单独订购。