配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器

充分利用单芯片的简易性获取分立式解决方案的价值

parametric-filter查看所有产品
我们的集成式分流数字功率监控器无需使用外部分流电阻器,因此简化了电流检测设计。集成式分流器可实现低温漂性能和等效于校准的测量精度。TI 的 EZShunt™ 技术可提供全面的成本优化型高精度电流检测解决方案。EZShunt™ 数字功率监控器产品系列可实现多模式检测,从而释放 MCU 资源以用于其他任务。

按类别浏览

精度

查找精度更高的器件,从而更大程度减少电流测量误差

共模电压

为您的电流检测应用选择共模电压要求。

器件封装

通过各种电流检测放大器封装选项减小布板空间。

配备了集成型分流电阻器的特色数字功率监控器

技术资源

电子书
电子书
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
浏览电流检测设计综合库,了解应用特定的电流检测设计难题及其解决方法。
document-pdfAcrobat PDF
技术文章
技术文章
使集成分流器解决方案兼具设计简易性、低漂移和小巧尺寸
TI 的 EZShunt™ 技术无需使用外部分流电阻器,因此简化了电流检测设计。了解这些下一代解决方案如何将简单性、低漂移和小尺寸的优点结合在一起。
应用简报
应用简报
集成电流感测电阻器 (Rev. D)
TI 电流传感器中的集成型电流采样电阻有助于简化您的系统设计、减少元件数量并更大限度地降低布板空间要求。
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

计算工具
电流检测放大器比较和误差工具
该 Excel 计算器比较两个和五个标准电流检测放大器,提供包含每个器件基本参数的图表。该计算器还获取用户系统条件输入,例如共模电压、电源电压、分流电阻值和容差,然后绘制可调电流范围内的误差曲线。此外,计算器根据满量程输入电压除以测量电流上限值的计算结果,输出分流上限值 (mΩ)。
模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
评估板
高精度分流监控器评估模块

INA260 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 INA260 的主要特性和性能。此 EVM 支持测量高达 10A 的电流,并提供图形用户界面 (GUI) 支持,用于器件寄存器的读取和写入操作。