配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器

在集成电流采样电阻的同时实现更高的系统精度、更好的反馈控制和保护

parametric-filter查看所有产品
配备集成型电流采样电阻的电流检测放大器可提供等效于校准的测量精度和低温漂性能,同时确保检测电阻器开尔文布局得到优化。这些器件还可在共模电压高于电源电压时实现高精度电流测量。
INA790B
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器

具有增强型 PWM 抑制功能的 110V、75ARMS 集成分流、高精度电流检测放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.93

INA750B
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器

具有增强型 PWM 抑制功能的 110V、35A 集成分流、高精度电流检测放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.93

技术资源

视频系列
视频系列
TI 精密实验室 - 电流检测放大器
观看此综合课程,了解电流检测放大器。该系列包括简短的培训视频,视频内容涵盖电流检测放大器的基础知识、应用技巧、调试、关键规格等等。
电子书
电子书
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
浏览电流检测设计综合库,了解应用特定的电流检测设计难题及其解决方法。
document-pdfAcrobat PDF
应用简报
应用简报
集成电流感测电阻器 (Rev. D)
TI 电流传感器中的集成型电流采样电阻有助于简化您的系统设计、减少元件数量并更大限度地降低布板空间要求。
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

计算工具
电流检测放大器比较和误差工具
该 Excel 计算器比较两个和五个标准电流检测放大器,提供包含每个器件基本参数的图表。该计算器还获取用户系统条件输入,例如共模电压、电源电压、分流电阻值和容差,然后绘制可调电流范围内的误差曲线。此外,计算器根据满量程输入电压除以测量电流上限值的计算结果,输出分流上限值 (mΩ)。
模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
评估板
具有易于测试的访问通路的 INA253 电流检测评估模块
INA253EVM 包括一个 PCB,可拆分成三个独立的 PCB。  拆分的每个 PCB 均由 INA253Ax 器件(其中 Ax 为 A1、A2 和 A3,分别表示电路板 1、电路板 2 和电路板 3)以及支持外部硬件连接的测试点组成。