我们快如闪电的比较器具有性能优势、优化的功耗和低至 210ps 的响应时间
静态电流低至 75nA、可延长电池寿命的节能比较器
具有快速响应时间和强大性能的 0.9V 至 40V 高电压比较器
采用超小 0.7mm x 0.7mm 封装的高性能比较器
具有稳健型 2kV ESD、符合 AEC-Q100 0 级和 1 级标准的比较器
业内品类齐全、超高质量比较器产品系列中的标准比较器
具有轨到轨输入的汽车级 6ns 比较器
价格约为 (USD) 1ku | 0.649
具有集成自锁存功能的双路低电压开漏比较器
价格约为 (USD) 1ku | 0.46
Automotive 20ns dual-channel comparator with push-pull outputs
价格约为 (USD) 1ku | 0.702
航天增强型开漏精密 25µA 四通道比较器
具有 2.5V 内部基准的 65V 窗口比较器
价格约为 (USD) 1ku | 0.688
汽车级、双通道、高速、高电压推挽比较器
价格约为 (USD) 1ku | 0.637