選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

SIMPLELINK-LOWPOWER-ZEPHYR-SDK

Zephyr® Platform support for the SimpleLink™ Low Power family of devices

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: V3.7.0-01.00.00-GA
發行日期: 2026/7/27
產品
低耗電 2.4GHz 產品
CC2340R5 — 支援藍牙、Zigbee 與 Thread 的無線 MCU,具備超低待機電流、512kB 快閃記憶體與 +8dBm 發射功率 CC2340R5MODA — 具備整合式天線、512kB 快閃記憶體與 +8dBm 的 Bluetooth 無線模組 CC2755P10 — 支援 EdgeAI,具有安全性功能、最高 +20dBm、<1µA 待機的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 無線 MCU CC2755P20 — 2.4GHz 多協定 MCU,具有晶片內建 HSM、邊緣 AI、2MB 快閃記憶體、+20dBm、<1µA 待機 CC2755R10 — 具備邊緣 AI NPU、HSM、1MB 快閃記憶體與 +10dBm 的 Bluetooth、Zigbee、Thread 與 Matter 無線 MCU

版本資訊

Texas Instruments Zephyr GitHub repository is the downstream fork of Zephyr and is the starting point for developers wanting to start developing Zephyr applications.

This SimpleLink™ downstream Zephyr release is production grade and will be upstreamed to the mainline Zephyr repository at a later date.


View the current versions test report: https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_lowpower_zephyr_sdk/3.7.0-ti-01.00.00/exports/Zephyr_test_report.html 

最新功能

  • More support on CC2340R5 and CC2755 devices: Check details here: https://github.com/TexasInstruments/simplelink-zephyr/releases/
  • Test report added to documentation: