選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

SBC-MCU-POWER-DESIGN

TI 匯流排通訊協定裝置和 MCU 的互動式電源相容性矩陣對照表

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 1.0
發行日期: 2026/1/26

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs

產品
系統基礎晶片 (SBC)
TCAN11623-Q1 — 具有整合 5V 電源和 3.3V、70mA LDO 的車用 CAN-FD 收發器 TCAN11625-Q1 — 具有整合 5V 電源和 5V、100mA LDO 的車用 CAN-FD 收發器 TCAN1164-Q1 — 具 LDO 輸出和看門狗的汽車 CAN FD 系統基礎晶片 TCAN1167-Q1 — 具 LDO 輸出和看門狗的汽車 CAN FD 系統基礎晶片 TCAN2410-Q1 — 搭載降壓穩壓器的汽車 CAN FD 系統基礎晶片 (SBC) TCAN2411-Q1 — 具部分網路和降壓穩壓器的汽車 CAN FD 系統基礎晶片 (SBC) TCAN2450-Q1 — 具降壓穩壓器的車用 CAN FD 可改善訊號 (SIC) 系統基礎晶片 (SBC) TCAN2451-Q1 — 具有降壓穩壓器與部分網路功能的汽車 CAN FD SIC 系統基礎晶片 (SBC) TCAN2845-Q1 — 具有部分網路的車用 CAN FD 系統基礎晶片 (SBC) TCAN2847-Q1 — 具有部分網路的車用 CAN FD 和 LIN 系統基礎晶片 (SBC) TCAN2855-Q1 — 具有部分網路的車用 CAN FD SIC 系統基礎晶片 (SBC) TCAN2857-Q1 — 具有部分網路的車用 CAN FD SIC 和 LIN 系統基礎晶片 (SBC) TCAN4550 — 具有整合式收發器的 CAN FD 控制器 TCAN4550-Q1 — 具有整合式 CAN FD 控制器與收發器的汽車系統基礎晶片 (SBC) TLIN1028-Q1 — 具有整合式穩壓器的車用區域互連網路 (LIN) 收發器 TLIN1431-Q1 — 具有整合式 VREG 和監控系統之 12-V 系統的車用 LIN SBC
硬體開發
開發板
TCAN1162EVM — 具有 WAKE 針腳與整合式 LDO 評估模組的 TCAN1162 CAN 收發器 TCAN1167EVM — 適用 CAN FD 系統基礎晶片且具 LDO 輸出和看門狗的 TCAN1167-Q1 評估模組 TCAN24XXEVM — TCAN24xx 評估模組 TCAN284XEVM — TCAN284x 評估模組 TCAN4550EVM — 具有整合式收發器的 TCAN4550-Q1 CAN FD 控制器評估模組 TLIN1028EVM — 具有整合式 LDO 和 MCU 重設的 TLIN1028 LIN 系統基礎晶片評估模組 TLIN1431EVM — 具有 WAKE、HSS 和監控系統的 TLIN1431-Q1 LIN 評估模組

版本資訊

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs